Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de entrada)

La vista
CanalX
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de entrada
Indica el tipo de entrada. Los valores disponibles son:
  • Corriente
  • Voltaje
Rango de entrada
Elija el rango de corriente (-IE2C) o voltaje (-IE2V).
  • Los rangos válidos para la corriente son 4 a 20 mA (predeterminado) y 0 a 20 mA.
  • Los rangos válidos para el voltaje son 0 a 10 V (predeterminado) y -10 a 10 V.
Unidades de ingeniería
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Señal alta
Muestra el valor de señal alta.
Señal baja
Muestra el valor de señal baja.
Ingeniería alta
Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 16.383.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 10.000.
Ingeniería baja
Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 3277.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 0.
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal