Parámetros de la vista Canales (dispositivos de salida)

La vista
Canales
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Tipo de salida
Indica el tipo de salida. Los valores disponibles son:
  • Corriente
  • Voltaje
Rango de salida
Elija el rango de salida del canal.
  • Los valores válidos para la corriente son 4 a 20 mA (predeterminado) y 0 a 20 mA.
  • Los valores válidos para el voltaje son 0 a 10 V (predeterminado) y -10 a 10 V.
Rango de salida
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Estado de salida durante
Modo Programa
Elija el modo Programa. Los valores disponibles son:
  • Retener último estado
  • Ir a fijación baja (predeterminado)
  • Ir a fijación alta
  • Valor definido por el usuario
Estado de salida durante
Modo Fallo
Elija el modo Fallo. Los valores disponibles son:
  • Retener último estado
  • Ir a fijación baja (predeterminado)
  • Ir a fijación alta
  • Valor definido por el usuario
Señal alta
Muestra el valor de señal alta.
Señal baja
Muestra el valor de señal baja.
Unidades (Señal)
Muestra la unidad de medida de
Señal alta
y
Señal baja
.
Ingeniería alta
Indica las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 8191.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 10.000.
Ingeniería alta
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Ingeniería baja
Indica las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 1638.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 0.
Ingeniería baja
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Unidades (Ingeniería)
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
, y del valor de salida del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal