Parámetros de la vista Canales (dispositivos de entrada)

La vista
Canales
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Tipo de entrada
Indica el tipo de entrada. Los valores disponibles son:
  • Corriente
  • Voltaje
Rango de entrada
Elija el rango de corriente (-IE2C) o voltaje (-IE2V).
  • Los rangos válidos para la corriente son 4 a 20 mA (predeterminado) y 0 a 20 mA.
  • Los rangos válidos para el voltaje son 0 a 10 V (predeterminado) y -10 a 10 V.
Señal alta
Muestra el valor de señal alta.
Señal baja
Muestra el valor de señal baja.
Unidades (Señal)
Muestra la unidad de medida de
Señal alta
y
Señal baja
.
Ingeniería alta
Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 16.383.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 10.000.
Ingeniería baja
Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 3277.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 0.
Unidades (Ingeniería)
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000.
Deshabilitar alarmas
Determina si se generan las alarmas de proceso.
  • Si se selecciona, el dispositivo no genera alarmas de proceso.
  • Si no se selecciona, el dispositivo genera alarmas de proceso.
Muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS)
Elija el período de muestreo en tiempo real.
El rango válido depende del valor de filtro de atenuación seleccionado. Consulte
Filtro de atenuación
para ver este valor.
El valor predeterminado es 100.
Filtro de atenuación
Elija la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo.
Los valores disponibles son:
  • Dispositivos de 2 canales (-IE2C, -IE2V):
    • 50 Hz
    • 60 Hz (predeterminado)
    • 250 Hz
    • 500 Hz
Los valores RTS mínimo y máximo permitidos para el filtro de atenuación son:
  • Dispositivos de 2 canales (-IE2C, -IE2V):
    • 50 Hz (1): 120 - 10.000 ms
    • 60 Hz (2): 100 - 10.000 ms
    • 250 Hz (4): 24 - 10.000 ms
    • 500 Hz (6): 12 - 10.000 ms
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal