Parámetros de la vista Ventana0x
La vista
Ventana0x
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Modo Ventana | Muestra el modo en que una ventana opera cuando está vinculada a un contador de dispositivo. | Las opciones disponibles son:
| |
Contador | Determina el contador al que se asocia la ventana. | C.Window0x.CounterSelect | 00 = Contador 00 01 = Contador 01 |
Valor de salida activada | Muestra la aceleración, el recuento, la frecuencia o el ancho de pulsos a partir de los cuales se activa la ventana. | O.Window0x.On | Para una ventana configurada para:
|
Valor de salida desactivada | Muestra la aceleración, el recuento, la frecuencia o el ancho de pulsos a partir de los cuales se desactiva la ventana. | O.Window0x.Off | Para una ventana configurada para:
|
Salida de histéresis activada | Muestra el desplazamiento negativo del valor de Window.On al que se aplica la histéresis. | O.Window0x.HysteresisOn | En función del modo, un valor DINT o un valor de punto flotante. Si el valor es <= 0, la histéresis se deshabilita. |
Salida de histéresis desactivada | Muestra el desplazamiento negativo del valor de Window.Off al que se aplica la histéresis. | O.Window0x.HysteresisOff | Cualquiera Si el valor es <= 0, la histéresis se deshabilita. |
Salida 00 | Determina si la ventana se asocia a la salida Output00. Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana. | C.Window0x.Output00Select | 0 = La ventana no controla la salida 1 = La ventana controla la salida |
Salida 01 | Determina si la ventana se asocia a la salida Output01. Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana. | C.Window0x.Output01Select | 0 = La ventana no controla la salida 1 = La ventana controla la salida |
Salida 02 | Determina si la ventana se asocia a la salida Output02. Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana. | C.Window0x.Output02Select | 0 = La ventana no controla la salida 1 = La ventana controla la salida |
Salida 03 | Determina si la ventana se asocia a la salida Output03. Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana. | C.Window0x.Output03Select | 0 = La ventana no controla la salida 1 = La ventana controla la salida |
Entregue su opinión