Parámetros de la vista Evento0x

La vista
Evento0x
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Habilitar evento
Determina la definición de activación de evento correspondiente que se va a activar. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición.
EO.Event0x.En
0 = La definición de activación de evento no está activa.
1 = La definición de activación de evento está activa.
Enclavar evento
Determina si un evento se enclava hasta que se confirme.
EO.Event0x.LatchEvent
0 = El evento no está enclavado. Los eventos nuevos sobrescriben a los antiguos.
1 = El evento está enclavado. Los eventos nuevos se pierden si el evento enclavado no se ha confirmado.
Habilitar activadores de punto independiente
Determina si cada condición recogida en la definición de activación de evento puede iniciar un evento de forma independiente.
EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn
0 = Un evento se activa cuando todas las condiciones seleccionadas llegan a los valores configurados.
1 = Un evento se activa cuando alguna de las condiciones seleccionadas llega al valor configurado.
Activar evento
Activa un evento cada vez que un cambio en las condiciones produce:
  • condiciones que coinciden con la definición de activación de evento,
  • condiciones que ya no coinciden con la definición de activación de evento.
EO.Event0x.EventRisingEn
EO.Event0x.EventFallingEn
Cuando la casilla de verificación
Habilitar activadores de punto independiente
está seleccionada (EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Deshabilitar (0,0)
  • En transición (1,0)
  • En transición invertida (0,1)
  • En cualquier transición (1,1)
Cuando la casilla de verificación
Habilitar activadores de punto independiente
está desactivada
(EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Deshabilitar (0, 0)
  • En transición de entrada para igualar el patrón (1, 0)
  • En transición de entrada para no igualar el patrón (0, 1)
  • En transición de entrada para igualar o no igualar el patrón (1, 1)
Participar en activador de eventos
Indica que el punto especificado forma parte de la definición de activación del evento.
EO.Event0x.Pt0xDataSelect
0 = El punto no forma parte de la definición de activación de evento
1 = El punto forma parte de la definición de activación de evento
Transición de estado
Determina si el punto especificado cambia después del evento.
EO.Event0x.Pt0xDataValue
Si la casilla de verificación
Habilitar activadores de punto independiente
está desactivada:
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Si la casilla de verificación
Habilitar activadores de punto independiente
está activada:
  • 0 = Desactivado -> Activado
  • 1 = Activado -> Desactivado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal