Parámetros de la vista Canales - 5094-IF8(XT)

La vista
Canales
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Deshabilitar
Determina si se han deshabilitado los canales. Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal.
Tipo de entrada
Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
  • Voltaje
  • Corriente
Rango de entrada
Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían en función de la selección de
Tipo de entrada
.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal alta
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería alta
cuando está dentro de la escala.
Los valores de
Señal alta
deben ser mayores que los valores de
Señal baja
.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal baja
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería baja
cuando está dentro de la escala.
Unidades (Señal)
Muestra la unidad de medida de
Señal alta
y
Señal baja
.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería alta
corresponde a la
Señal alta
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería baja
corresponde a la
Señal baja
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Unidades (Ingeniería)
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado.
Deshabilitar alarmas
Determina si se generan las alarmas de proceso.
  • Si se selecciona, el dispositivo no genera alarmas de proceso.
  • Si no se selecciona, el dispositivo genera alarmas de proceso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal