Parámetros de la vista Canal0X (dispositivos de salida)
La vista
Canal0x
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar canal | Deshabilita el canal cuando no hay intención de utilizarlo. Esto evita que se produzcan informes de fallos erróneos (como, por ejemplo, sin carga o fallo por cableado abierto), así como que el LED FLT de ese canal se ilumine. |
Tipo de salida | Establece el tipo de salida del canal. Las opciones disponibles son:
|
Rango de salida | Establece el rango de salida para el tipo de salida. Los rangos varían en función de la selección de Tipo de salida . |
Desplazamiento de canal | Para compensar cualquier error en el funcionamiento del actuador, el dispositivo permite que se agregue un desplazamiento al valor del canal de salida enviado desde el controlador. Los valores se especifican en unidades de ingeniería (Engineering Units, EU). El valor predeterminado del desplazamiento de canal es 0,0. |
Retener para inicialización | Hace que la salida física retenga su estado actual hasta que el valor requerido por el controlador sea el mismo que el valor del terminal de tornillo de salida, dentro de un 0,1% de la escala total. Esta función evita que la salida se dispare al pasar de modo Programa al modo Ejecución, al recuperarse de un estado de fallo o en el encendido. |
Estado de salida en modo Programa Retener último estado | Hace que la salida se mantenga en el último valor enviado desde el controlador antes de cambiar al modo Programa. Una vez transcurrido el tiempo establecido, la salida pasa al valor del Estado de fallo final , especificado en unidades de ingeniería. |
Estado de salida en modo Programa Valor definido por el usuario | Obliga a que la salida se establezca en el valor introducido en este campo. El valor se especifica en las unidades de ingeniería definidas por los parámetros de escala del canal. |
Cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa Dejar las salidas en el estado de modo Programa | Hace que la salida se comporte según lo establecido en la selección Estado de salida en modo Programa . |
Cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa Cambiar las salidas al estado del modo Fallo | Hace que la salida se comporte según lo establecido en la selección Estado de salida en modo Fallo . |
Unidades de ingeniería | Establece las unidades de medida utilizadas en el canal. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala. Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Estado de salida en modo Fallo Retener último estado | Hace que la salida se mantenga en el último valor enviado desde el controlador antes de perder la comunicación. |
Estado de salida en modo Fallo Valor definido por el usuario | Obliga a que la salida se establezca en el valor introducido en este campo. El valor se especifica en las unidades de ingeniería definidas por los parámetros de escala del canal. |
Duración del estado de fallo | Determina el tiempo durante el cual se retiene el valor del parámetro de Valor de fallo antes del Estado de fallo final. |
Valor del estado de fallo final | Define el valor, en Unidades de Ingeniería, en el que la salida se establece después de que caduque el tiempo de Duración del estado de fallo. |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico del canal. |
Entregue su opinión