Parámetros de la vista Canal0x - 5094-IY8(XT)

La vista
Canal0x
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar canal
Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal.
Tipo de entrada
Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
  • Voltaje (V)
  • Corriente (mA)
  • RTD
  • Termopar
Cableado
Establece la configuración de cableado del canal si
Tipo de entrada
es Corriente o RTD. Las opciones disponibles son:
Tipo de entrada como Corriente (mA):
  • Diferencial
  • Un solo extremo
Tipo de entrada como RTD:
  • 2 cables
  • 3 cables
  • 4 cables
Tipo de sensor
Establece el tipo de sensor del canal si
Tipo de entrada
es RTD o Termopar.
Rango de entrada
Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían en función de la selección de
Tipo de entrada
. Los valores del rango de entrada son los siguientes:
Tipo de entrada establecido en Voltaje (V):
  • -10V a 10V
  • 0V a 5 V
  • 0V a 10V
Tipo de entrada establecido en Corriente (mA):
  • 0mA a 20mA
  • 4mA a 20mA
Tipo de entrada establecido en RTD:
  • 1 ohmio a 500 ohmios
  • 2 ohmios a 1000 ohmios
  • 4 ohmios a 2000 ohmios
  • 8 ohmios a 4000 ohmios
Tipo de entrada establecido en Termopar:
  • -100mV a 100mV
Se define un rango de entrada si
Tipo de entrada
está establecido en
RTD
y
Tipo de sensor
, en
Ohmios
. Para lograr la máxima resolución, elija el rango que mejor encaje con el valor de resistencia máxima anticipado.
Cuando
Tipo de entrada
se establece en
RTD
, si
Tipo de sensor
no se define como
Ohmios
, muestra el rango de resistencia que el dispositivo usa para obtener un rendimiento óptimo en función del tipo de RTD seleccionado. Estos rangos son de solo lectura y no se pueden modificar.
Unidades de temperatura
Establece la unidad de temperatura cuando el
Tipo de sensor
no está establecido en ohmios (para RTD) y no establecido en mV (para termopar).
Desplazamiento de cobre de 10 ohmios
Para un tipo de entrada RTD con un
Tipo de sensor
establecido en
10 ohmios CU 427
, establece un valor de desplazamiento en un rango entre -1,00 y 1,00 ohmios.
Este valor compensa los errores de RTD de cobre y se suma a la lectura de entrada antes de la linealización.
Compensación de junta fría
Muestra si el canal está usando el sensor interno o una terminación remota para la compensación, o si se ha deshabilitado la compensación.
Si se utiliza el canal como terminación remota de otro canal, se mostrará un mensaje en su lugar.
Solo se aplica cuando el
Tipo de entrada
está establecido en RTD o Termopar.
Canal de junta fría remota
Ajusta el canal como terminación remota. Al seleccionarlo, InputSSVSwitchEN se deshabilita.
Habilitar interruptor SSV de entrada
Seleccione al usar el transmisor de corriente de 2 cables que recibe alimentación del Voltaje del origen del sensor (Sensor Source Voltage, SSV). Esto cortocircuita el canal de entrada analógica y la tierra común analógica para evitar la necesidad de instalar un cable de puenteo adicional en el terminal.
Unidades de ingeniería
Establece las unidades de medida utilizadas en el canal.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal alta
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería alta
cuando está dentro de la escala.
Los valores de
Señal alta
deben ser mayores que los valores de
Señal baja
.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería alta
corresponde a la
Señal alta
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal baja
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería baja
cuando está dentro de la escala.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería baja
corresponde a la
Señal baja
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Filtro de atenuación
Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del dispositivo frente a los requisitos de velocidad necesarios para el control.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado.
Habilitar detección de cableado abierto
Habilita la detección de cableado desconectado del origen de señal al RTB o del RTB al dispositivo.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal