Parámetros de la vista Canal0x - 5094-IF8(XT)

La vista
Canal0x
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar canal
Deshabilita el canal para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o por cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal.
Tipo de entrada
Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
  • Voltaje (V)
  • Corriente (mA)
Rango de entrada
Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían en función de la selección de
Tipo de entrada
.
Unidades de ingeniería
Establece las unidades de medida utilizadas en el canal.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal alta
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería alta
cuando está dentro de la escala.
Los valores de
Señal alta
deben ser mayores que los valores de
Señal baja
.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería alta
corresponde a la
Señal alta
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal baja
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería baja
cuando está dentro de la escala.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería baja
corresponde a la
Señal baja
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Filtro de atenuación
Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del dispositivo.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado.
Habilitar detección de cableado abierto
Habilita la detección de cableado desconectado del origen de señal al RTB o del RTB al dispositivo.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal