Parámetros de la vista Canal X - Esclavo Modbus
En
Definición del dispositivo
, si Canal
está establecido en X
Esclavo Modbus
, la vista Canal
incluye estos parámetros:X
- Esclavo ModbusParámetro | Descripción |
|---|---|
![]() | Mueve los registros seleccionados hacia arriba en la lista. |
![]() | Mueve los registros seleccionados hacia abajo en la lista. |
Número de asignación del registro | Muestra el número de asignación del registro. |
Tipo de registro | Especifica el tipo de registro. Las opciones disponibles son:
Consejo: Los parámetros no están disponibles al deshabilitar el tipo de registro. |
Tipo de datos | Especifica el tipo de datos para el registro. Las opciones disponibles son:
|
Dirección de inicio de registro | Especifica la dirección de inicio del registro. Los valores válidos oscilan entre 0 y 65535. |
Longitud de registro | Especifica la longitud del registro. Los valores válidos dependen del Tipo de datos .
|
Índice de datos | Especifique el desplazamiento de datos. 0-15 Desplazamiento de byte para coils/entradas discretas 0-99 Desplazamiento de palabra para registros de retención y registros de entrada |
Entregue su opinión