Parámetros de la vista Canal 1 - Maestro DF1
En
Definición del dispositivo
, si Canal 1
está establecido en Maestro DF1
, la vista Canal 1 - Maestro DF1
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Modo de encuesta | Especifica el modo de encuesta. Las opciones disponibles son:
|
Transmisión de maestro | Especifica la transmisión de maestro. Las opciones disponibles son:
|
Recuento de nodos de encuesta normales | Especifica el número de encuestas normales. Los valores válidos oscilan entre 0 y 230. El valor predeterminado es 0. |
Tamaño de grupo de encuesta normal | Especifica el número de nodos de encuesta normales en un ciclo de lista de encuesta. Los valores válidos oscilan entre 0 y 230. El valor predeterminado es 0. |
Recuento de nodos de encuesta prioritarios | Especifica el número de Nodos de encuesta prioritarios. Los valores válidos oscilan entre 0 y 230. El valor predeterminado es 0. La suma del nodo de encuesta normal y el nodo de encuesta prioritario debe ser menor o igual que 230. |
Entregue su opinión