Parámetros de la vista Canal X - Maestro Modbus

La vista
Canal
X
- Maestro Modbus
define las características del Maestro Modbus.
La vista
Canal
X
- Maestro Modbus
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Formato Modbus
Determina si el formato de transmisión de Modbus es
Modbus RTU
o
Modbus ASCII
.
El valor predeterminado es Modbus RTU.
Temporizador de respuesta
Define el tiempo mínimo que un cliente de Modbus espera para obtener una respuesta del servidor antes de que pueda dar comienzo una nueva transmisión.
Los valores válidos oscilan entre 0 y 3600000 ms. El valor predeterminado es 200 ms.
Pausa de difusión
Especifica el retardo tras la difusión de los datos.
Los valores válidos oscilan entre 0 y 3600000 ms. El valor predeterminado es 200 ms.
Tiempo de espera entre marcos
Especifica el tiempo máximo de retardo en la recepción de datos para la unidad del terminal remoto (Remote Terminal Unit, RTU).
Consejo: Este parámetro solo está disponible cuando el parámetro
Formato Modbus
está establecido en
Modbus RTU
.
Recuento de reintentos
Especifica el número máximo de reintentos de la solicitud.
Los valores válidos oscilan entre 0 y 127. El valor predeterminado es 0.
Diagnóstico
Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Maestro Modbus.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal