Parámetros de la vista Canal 1 - DH485
La vista
Canal 1 - DH485
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Dirección de estación | Muestra el número de estación del canal. Los valores válidos oscilan entre 0 y 31. El valor predeterminado es 0. |
Dirección de estación máx. | Especifica la dirección de nodo máxima de todos los dispositivos en la red DH485. Los valores válidos oscilan entre 0 y 31. El valor predeterminado es 31. Para optimizar el rendimiento de la red, asegúrese de que:
Consejo: el valor 0 significa que solo hay 1 dispositivo (5069-SERIAL) en la red de anillo Token DH485. |
Factor de retención de testigo | Número de transmisiones más reintentos que un nodo que mantiene un testigo puede enviar al enlace de datos cada vez que recibe el testigo. Los valores válidos oscilan entre 1 y 4. El valor predeterminado es 1. |
Detección de error | Determina el método para la detección de errores. Las opciones son:
|
Habilitar la detección de duplicados | Seleccione esta opción para habilitar la detección de duplicados. |
Diagnóstico | Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con Canal 1 - DH485. |
Entregue su opinión