Parámetros de la vista Canal 1 - Esclavo DF1
La vista
Canal 1 - Esclavo DF1
define las características del Esclavo DF1.La vista
Canal 1 - Esclavo DF1
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Dirección de estación | Introduzca el número de estación del canal. El rango válido está comprendido entre 0 y 254. El valor predeterminado es 0. |
Reintentos de transmisión | Introduzca el número máximo de veces que el esclavo vuelve a intentar el envío del mensaje al maestro. Los valores válidos oscilan entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3. |
Tiempo de espera de encuesta de esclavo | Introduzca el tiempo máximo que el esclavo espera para la encuesta desde el maestro cuando se envía un mensaje desde el esclavo. Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 3000. |
Supresión de EOT | Seleccione esta opción para minimizar el tráfico en la red. Cuando se suprimen los paquetes de EOT, la estación maestra supone que una estación esclava no tiene datos disponibles y no envía un mensaje como respuesta a una encuesta. |
Detección de error | Seleccione el método de detección de errores:
|
Habilitar la detección de duplicados | Habilita la detección de mensajes duplicados. |
Diagnóstico | Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Canal 1 - Esclavo DF1. |
Entregue su opinión