Parámetros de la vista Canal 1 - Módem de radio DF1

Utilice estos parámetros para definir las características del Módem de radio DF1.
Parámetro
Descripción
Dirección de estación
Introduzca el número de estación del canal. El rango válido está comprendido entre 0 y 254. El valor predeterminado es 0.
Habilitar almacenamiento y reenvío
Seleccione para habilitar el reenvío de mensajes a la estación deseada.
Detección de error
Seleccione el método de detección de errores:
  • BCC
  • CRC
Habilitar la detección de duplicados
Confirma y descarta los mensajes duplicados.
Diagnóstico
Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con Canal 1 - Módem de radio DF1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal