Parámetros de la vista Canal 1 - Punto a punto DF1
Utilice la vista
Parámetros de la vista Canal 1 - Punto a punto DF1
para configurar el Canal 1 - Protocolo punto a punto DF1.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Dirección de estación | Introduzca el número de estación del canal. El rango válido está comprendido entre 0 y 254. El valor predeterminado es 0. |
Límite de recepción NAK | Introduzca el límite de recepción NAK. El rango válido está comprendido entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3. |
Límite de transmisión ENQ | Introduzca el límite de transmisión ENQ. El rango válido está comprendido entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3. |
Tiempo de espera de ACK | Introduzca el tiempo máximo que el dispositivo espera el ACK para cada mensaje. Un valor 0 indica una espera indefinida. El rango válido está comprendido entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 50. |
Respuestas incrustadas | Las opciones disponibles son:
|
Delimitador de terminación de recepción: 1 | Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se usa para indicar el final de los datos. El valor válido es de 8 bits, de $00 a $FF. |
Delimitador de terminación de recepción: 2 | Especifica el segundo delimitador de terminación del canal. El valor válido es de 8 bits, de $00 a $FF. Consejo: Para utilizar solo el primer delimitador de terminación para indicar el final de los datos, ajuste el Delimitador de terminación 2 a $FF . |
Detección de error | Seleccione el método de detección de errores:
|
Habilitar la detección de duplicados | Cuanto está seleccionado, confirma y descarta los mensajes duplicados. |
Diagnóstico | Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con Canal 1 - Punto a punto DF1. |
Entregue su opinión