Parámetros de la vista Canal 1 - Maestro DF1

La vista
Canal 1 - Maestro DF1
define las características del Maestro DF1.
La vista
Canal 1 - Maestro DF1
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Dirección de estación
Introduzca el número de estación del canal. El rango válido está comprendido entre 0 y 254. El valor predeterminado es 0.
Reintentos de transmisión
Introduzca el número máximo de veces que el maestro vuelve a intentar el envío del mensaje al esclavo. Los valores válidos oscilan entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3.
Tiempo de espera de ACK
Introduzca el tiempo máximo, en 20 ms, que el dispositivo espera el ACK para cada mensaje. Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 50.
Espera de mensaje de respuesta
Introduzca el tiempo mínimo, en 20 ms, entre la recepción de un ACK y el envío de la encuesta al esclavo. Los valores válidos oscilan entre 0 y 65535. El valor predeterminado es 5.
Detección de error
Seleccione el método de detección de errores:
  • BCC
  • CRC
Habilitar la detección de duplicados
Seleccione esta opción para habilitar la detección de mensajes duplicados.
Diagnóstico
Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Maestro DF1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal