Parámetros de la vista Canales (5069-OF4/OF8)
La vista
Canales
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Deshabilitar | Determina si se han deshabilitado los canales. Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal. |
Tipo de salida | Muestra el tipo de salida del dispositivo. |
Rango de salida | Determina el rango de salida del tipo de entrada de corriente o voltaje. |
Estado de salida durante el modo Programa | Determina la acción del canal cuando el controlador pasa al modo Programa.
|
Estado de salida durante el modo Fallo | Determina la acción de canal cuando se produce un fallo.
|
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Unidades (Señal) | Muestra la unidad de medida de Señal alta y Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Unidades (Ingeniería) | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Entregue su opinión