Parámetros de la vista Ch0x (5069-IY4)
La vista
Canal0x
del dispositivo 5069-IY4 incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar canal | Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal. |
Tipo de entrada | Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
|
Tipo de sensor | Establece el tipo de sensor del canal si Tipo de entrada es RTD o Termopar. |
Rango de entrada | Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían en función de la selección de Tipo de entrada .Los valores del rango de entrada son los siguientes:
Se define un rango de entrada si Tipo de entrada está establecido en RTD y Tipo de sensor , en Ohmios. Para lograr la máxima resolución, elija el rango que mejor encaje con el valor de resistencia máxima anticipado.Cuando Tipo de entrada está establecido en RTD, si Tipo de sensor no se ha definido como Ohmios, muestra el rango de resistencia que el dispositivo usa para obtener un rendimiento óptimo en función del tipo de RTD seleccionado. Estos rangos son de solo lectura y no se pueden modificar. |
Unidades de temperatura | Establece la unidad de temperatura de los tipos de sensor (ohmios y mV). |
Desplazamiento de cobre de 10 ohmios | Para un tipo de entrada RTD con un Tipo de sensor establecido en 10 Ω CU 427 , establece un valor de desplazamiento dentro de un rango entre -1,00 y 1,00 ohmios.Este valor compensa los errores de RTD de cobre y se suma a la lectura de entrada antes de la linealización. |
Unidades de ingeniería | Establece las unidades de medida utilizadas en el canal. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Filtro de atenuación | Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del dispositivo frente a los requisitos de velocidad necesarios para el control. |
Filtro digital | Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado. |
Habilitar detección de cableado abierto | Detecta si el cableado de señal está desconectado del canal o si el RTB se ha extraído del dispositivo. |
Diagnóstico | Abre Diagnóstico de Canal0x para ver información de diagnóstico del canal. |
Entregue su opinión