Parámetros de la vista Ch0x (5069-IF8)
La vista de 5069-IF8 incluye estos parámetros:
Canal0x
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar canal | Deshabilita el canal para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o por cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal. |
Tipo de entrada | Determina el rango de entrada del tipo de entrada de corriente o voltaje. |
Rango de entrada | Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían en función de la selección de Tipo de entrada . |
Unidades de ingeniería | Establece las unidades de medida utilizadas en el canal. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Filtro de atenuación | Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del dispositivo. |
Filtro digital | Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado. |
Habilitar detección de cableado abierto | Detecta si el cableado de señal está desconectado del canal o si el RTB se ha extraído del dispositivo. |
Diagnóstico | Abre Diagnóstico de Canal0x para ver información de diagnóstico del canal. |
Entregue su opinión