Parámetros de la vista Canal 0 - Esclavo Modbus

Utilice la configuración de la vista Canal 0 - Esclavo Modbus del cuadro de diálogo Definición del dispositivo para crear la tabla de asignación de datos del Esclavo Modbus.
CONSEJO: La vista Esclavo Modbus está disponible cuando el parámetro Canal 0 de la vista Información general está establecido en Esclavo Modbus.
Parámetro
Descripción
Número de asignación del registro
Muestra el número de asignación del registro. Las opciones disponibles son de 0 a 29.
Tipo de registro
Especifica el tipo de registro. Opciones disponibles:
  • Deshabilitado (predeterminado)
  • Bobinas
  • Entradas discretas
  • Registros de entrada
  • Registros de retención
CONSEJO: Los parámetros no están disponibles al deshabilitar el tipo de registro.
Tipo de datos
Especifica el tipo de datos para el registro. Las opciones disponibles se basan en el tipo de registro elegido.
Para bobinas y entradas discretas, la opción disponible es:
  • BOOL
Para los Registros de retención y los Registros de entrada, las opciones disponibles son:
  • INT
  • REAL
Dirección de inicio de registro
Especifica la dirección de inicio del registro. Los valores válidos son 0 - 65.535.
Recuento de datos
Especifica el número de datos del Tipo de datos. Los valores válidos dependen del Tipo de datos.
Tipo de datos
Valor válido
BOOL
1 - 128
INT
1 - 100
REAL
1 - 50
El número de registros consecutivos leídos/escritos es el siguiente:
  • Para BOOL: Igual al recuento de datos
  • Para INT: Igual al recuento de datos
  • Para REAL: Igual a (recuento de datos * 2)
Para dos asignaciones con el mismo tipo de registro, sus rangos de registro no deben solaparse. El rango de registro de cada asignación abarca desde la dirección de inicio de registro hasta la dirección final de la asignación. La dirección final se calcula de la siguiente manera (Dirección de inicio de registro + Número de registros - 1).
La dirección final de cada asignación no debe superar la dirección máxima de 65.535.
Índice de búfer
Especifica el índice de búfer de los búferes de registro de las etiquetas de entrada y/o salida. Estas etiquetas son HoldingRegister[y], Coil[z], InputRegister[y] y DiscreteInput[z], donde "y" y "z" son el índice de búfer.
Los valores válidos son:
  • De 0 a 15 para bobinas/entradas discretas
  • De 0 a 99 para registros de retención/registros de entrada
El número de búferes consecutivos ocupados por esta asignación de registros es el siguiente:
  • Para BOOL: Igual al redondeo de (Recuento de datos / 8)
  • Para INT: Igual al recuento de datos
  • Para REAL: Igual a (recuento de datos * 2)
Para dos asignaciones de registro con el mismo tipo de registro, sus rangos de búfer no deben solaparse. El rango de búfer abarca desde el índice de búfer hasta el índice de búfer final causado por el recuento de datos. El índice de búfer final se calcula de la siguiente manera: (Índice de búfer + Número de búferes - 1).
El índice de búfer final de cada asignación no debe superar el rango válido del índice de búfer definido anteriormente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal