Parámetros de la vista Canal 0 - Recepción de ASCII genérico
La vista
Canal 0 - Recepción de ASCII genérico
incluye los siguientes parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Modo de intercambio | Determina la disposición de los datos recibidos desde el puerto serie. El intercambio se realiza cuando el módulo recibe los datos de entrada. Opciones disponibles:
CONSEJO:
A, B, C y D representan cuatro bytes adyacentes en los datos recibidos/transmitidos.
|
Modo Comunicación | Determina cómo pasa el módulo los datos recibidos por el puerto serie al controlador. Opciones disponibles:
|
Tiempo de espera de mensaje | Especifica el valor de tiempo de espera de la recepción (ms). El temporizador se restablece cada vez que el módulo recibe un nuevo byte desde el puerto serie. Los valores válidos son de 0 a 32.767 ms. El valor predeterminado es 0.
CONSEJO:
El valor 0 deshabilita el tiempo de espera de mensaje.
|
Carácter de relleno | Especifica el carácter que rellena el resto del búfer de datos recibidos cuando el búfer no está lleno. Los valores válidos son:
|
Modo Inicio | Determina el uso del delimitador de inicio en los datos. Opciones disponibles:
|
Delimitador de inicio | Define el carácter que señala el principio de los datos. Todos los datos recibidos a través del puerto serie antes de este valor se descartan. Los valores válidos son:
|
Modo Terminación | Determina el uso de los delimitadores de terminación en los datos. Opciones disponibles:
El final de los datos recibidos para cada registro está determinado por uno de los siguientes factores:
|
Delimitador de terminación 1 | Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se usa para indicar el final de los datos. Los valores válidos son:
|
Delimitador de terminación 2 | Especifica el segundo delimitador de terminación del canal. Los valores válidos son:
Si introduce $, significa que no se está usando el Delimitador de terminación 2. |
XON/XOFF | Habilita y deshabilita el control de flujo del canal. Active la casilla para habilitar la funcionalidad. Cuando el espacio libre del búfer de recepción del puerto serie cae al 20 %, se transmite el carácter XOFF (0x13). Cuando el espacio libre del búfer de recepción del puerto serie alcanza el 80 %, se transmite el carácter XON (0x11). Cuando se recibe el carácter XOFF (0x13), la transmisión del puerto serie se suspende hasta que se recibe XON (0x11) o hasta que haya transcurrido un tiempo de espera de 60 segundos.
CONSEJO:
XON/XOFF solo es compatible con las siguientes combinaciones:
|
Modo Eco | Habilita y deshabilita el eco de caracteres. Active la casilla para que el módulo envíe inmediatamente todos los bytes recibidos desde el puerto serie al dispositivo que los ha enviado.
CONSEJO:
Modo Eco solo es compatible con las siguientes combinaciones:
|
Modo Borrado | Determina el modo del carácter Borrar y afecta a los caracteres replicados en el dispositivo remoto.
|
Tamaño de búfer de lectura | Especifica la longitud máxima (en bytes) del búfer de lectura. Los valores válidos son 1 - 256. El valor predeterminado es 256. |
Diagnóstico | Cuando el estado del controlador está en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con la comunicación ASCII genérica. |
Entregue su opinión