Parámetros de la vista Diagnóstico de Puntoxx de salida de prueba (5034-IB8S)
La vista
Diagnóstico de Puntoxx de salida de prueba
para las salidas de prueba incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el punto. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay algún fallo por cortocircuito (corto a alto) en el punto. |
Sello de hora de fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo por sobrecarga | Muestra si hay algún fallo por sobrecarga presente en el punto. |
Sello de hora de fallo por sobrecarga | Muestra el sello de hora del último fallo por sobrecarga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo interno | Muestra si hay presente algún fallo interno en el punto. |
Sello de hora de fallo interno | Muestra el sello de hora del último fallo interno con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo sin carga | Muestra si hay un fallo sin carga presente en el punto. |
Sello de hora de fallo sin carga | Muestra el sello de hora del último fallo sin carga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión