Parámetros de la vista Diagnóstico de Puntoxx (5034-IB8S)
La vista
Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente. |
Datos inciertos | Muestra si el módulo está funcionando fuera del rango de funcionamiento designado. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el punto. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de punto desactivado a activado | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó el punto con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de punto activado a desactivado | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó el punto con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay algún fallo por cortocircuito (corto a alto) en el punto. |
Sello de hora de fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo interno | Muestra si hay presente algún fallo interno en el punto. |
Sello de hora de fallo interno | Muestra el sello de hora del último fallo interno con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo de sobretemperatura | Muestra si hay presente algún fallo de sobretemperatura en el punto. |
Sello de hora de fallo de sobretemperatura | Muestra el sello de hora del último fallo de sobretemperatura con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo de temperatura crítica | Muestra si hay presente algún fallo de temperatura crítica en el punto. |
Sello de hora de fallo de temperatura crítico | Muestra el sello de hora del último fallo de temperatura crítica con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión