Definiciones de etiqueta (5034-OB8S)
El módulo 5034-OB8S tiene etiquetas de entrada y salida.
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Estado operativo del módulo |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indica si una conexión en el destino está en funcionamiento. El módulo siempre devuelve cero en este miembro. El controlador sobrescribe el cero y lo remplaza con un uno cuando la conexión no está activa. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos. |
|
Uncertain (Packed data) | BOOL | Indica que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado (como la temperatura). Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado. | -128 - +127 El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo. |
Ptxx.Readback PtxxReadback (Packed data) | BOOL | Indica el valor de salida digital actual. |
|
Ptxx.Fault | BOOL | Seleccione una de las siguientes opciones:
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión. |
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | Indica que es posible que los datos del punto no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión. |
|
Ptxx.Status PtxxStatus (Packed data) | BOOL | Indica el estado del canal. |
|
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ptxx.Data PtxxData (Packed data) | BOOL | Indica el valor de salida digital actual. |
|
Ptxx.ResetFault PtxxResetFault (Packed data) | BOOL | Cuando el Fallo de enclavamiento hasta restablecimiento a través de la etiqueta de salida está habilitado, el canal de E/S retiene las indicaciones de fallo de salida de seguridad hasta que comprueba que se ha eliminado el fallo. Si se elimina el fallo, solo se borra el estado de fallo al detectar que el bit ResetFault de su canal ve una transición de 0 a 1. | Una transición de 0 a 1 desenclava el fallo. |
Entregue su opinión