Definiciones de etiqueta (5034-IB8S)

El módulo 5034-IB8S tiene etiquetas de entrada y salida.
Etiquetas de entrada
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
RunMode
BOOL
Estado operativo del módulo
  • 0 = Inactivo
  • 1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Indica si una conexión en el destino está en funcionamiento.
El módulo siempre devuelve cero en este miembro. El controlador sobrescribe el cero y lo remplaza con un uno cuando la conexión no está activa.
  • 0 = Conexión en funcionamiento
  • 1 = Conexión no en funcionamiento
DiagnosticActive
BOOL
Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
  • 0 = No hay ningún diagnóstico activo
  • 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
Uncertain (Packed data)
BOOL
Indica que es posible que los datos del módulo no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado.
-128 - +127
El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo.
Ptxx.Data
PtxxData (Packed data)
BOOL
Indica el valor de entrada digital actual.
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Ptxx.Fault
BOOL
Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Indica que los datos de canal no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
  • El canal se establece en No utilizado.
Si la etiqueta está establecida en 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa del fallo.
  • 0 = Correcto
  • 1 = Incorrecto, se produce un fallo
Ptxx.Uncertain
BOOL
Indica que es posible que los datos del canal no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
Ptxx.ShortCircuit
BOOL
Indica un cortocircuito.
  • 0 = No hay cortocircuito
  • 1 = Cortocircuito
Ptxx.Status
PtxxStatus (Packed data)
BOOL
Indica el estado del canal.
  • 0 = Incorrecto, se produce un fallo
  • 1 = Correcto
Testxx.Readback
BOOL
Indica el valor de salida de prueba actual en la salida de la prueba.
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Testxx.Fault
BOOL
Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Indica que los datos de canal no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
  • El canal se establece en No utilizado.
Si la etiqueta está establecida en 1:
  • Debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
  • Si el canal está establecido en No utilizado, no se requiere ninguna acción.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos erróneos (con fallos) o establecido en No utilizado.
Testxx.Uncertain
BOOL
Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Indica que los datos de canal no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
  • El canal se establece en No utilizado.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
Testxx.Status
BOOL
Indica el estado de la salida de prueba.
  • 0 = Fallo
  • 1 = Correcto
PtxxTestOutputStatus (Packed data)
BOOL
Eco del estado de la salida de prueba.
  • 0 = Fallo
  • 1 = Correcto
Etiquetas de salida
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Ptxx.ResetFault
PtxxResetFault (Packed data)
BOOL
Cuando el Fallo de enclavamiento hasta restablecimiento a través de la etiqueta de salida está habilitado, el canal de E/S retiene las indicaciones de fallo de entrada de seguridad hasta que comprueba que se ha eliminado el fallo.
Si se elimina el fallo, solo se borra el estado de fallo al detectar que el bit ResetFault de su canal ve una transición de 0 a 1.
Una transición de 0 a 1 desenclava el fallo.
Testxx.Data
TestxxData (Packed data)
BOOL
Indica el valor de salida de prueba actual.
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal