Parámetros de la vista Puntos (5034-UB8F)

La vista
Puntos
incluye estos parámetros para los puntos deshabilitados:
Parámetro
Descripción
Puntos deshabilitados
Muestra los puntos que se han deshabilitado.
La vista
Puntos
incluye estos parámetros para los Puntos de entrada digital:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Modo
Muestra el modo del punto.
Origen de alimentación
Define el origen de alimentación del punto.
  • Puntoxx: se suministra alimentación al sensor desde el punto xx de este módulo, que está configurado para funcionar como origen de alimentación.
    Si se detecta un cortocircuito en el punto Fuente de alimentación, el fallo se transfiere al punto Entrada digital.
  • Externo: la alimentación se suministra al sensor desde un origen de alimentación externo.
  • SSV: la alimentación se suministra al sensor desde el terminal SSV de este módulo.
    Si se detecta un cortocircuito SSV, el fallo se transfiere al punto Entrada digital.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado → Activado.
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida.
Tiempo de filtro de entrada
Activado → Desactivado.
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida.
Preestablecido
Muestra el valor, establecido en el valor Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. El valor puede oscilar entre 0…2,147,483,647.
Rollover en preestablecido
Determina la acción que se lleva a cabo cuando el valor Count de la etiqueta de entrada alcanza el valor Preset de la etiqueta de salida.
  • Si se selecciona, el contador cuenta hasta el valor preestablecido, revierte a cero y luego establece el bit Rollover. El bit de efectuado no se establece.
  • Si no está seleccionado, el contador cuenta hasta el valor preestablecido y establece el bit Done y luego continúa con la cuenta hasta el valor DINT máximo. El Rollover se establece cuando el recuento cambia de 2.147.483.647 a 0.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
La vista
Puntos
incluye estos parámetros para los Puntos de salida digital:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Modo
Muestra el modo del punto.
Estado de salida durante el modo Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Desactivado: la salida es 0 o Desactivado.
  • Activado: la salida es 1 o Activado.
  • Retener: la salida conserva el último estado.
Estado de salida durante el modo Fallo de comunicación
Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
  • Desactivado: la salida es 0 o Desactivado.
  • Activado: la salida es 1 o Activado.
  • Retener: la salida conserva el nivel actual.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal