Parámetros de la vista Puntos (5034-UB8)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros para los puntos deshabilitados:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puntos deshabilitados | Muestra los puntos que se han deshabilitado. |
La vista
Puntos
incluye estos parámetros para los Puntos de entrada digital:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Modo | Muestra el modo del punto. |
Origen de alimentación | Define el origen de alimentación del punto.
|
Tiempo de filtro de entrada Desactivado → Activado. | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro de entrada Activado → Desactivado. | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Preestablecido | Muestra el valor, establecido en el valor Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. El valor puede oscilar entre 0…2,147,483,647. |
Rollover en preestablecido | Determina la acción que se lleva a cabo cuando el valor Count de la etiqueta de entrada alcanza el valor Preset de la etiqueta de salida.
|
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
La vista
Puntos
incluye estos parámetros para los Puntos de salida digital:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Modo | Muestra el modo del punto. |
Estado de salida durante el modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida durante el modo Fallo de comunicación | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
|
Habilitar diagnóstico sin carga | Determina si la detección sin carga está habilitada. Sin carga detecta si un cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales RTB o si se ha extraído el RTB. |
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión