Parámetros de la vista Diagnóstico de Puntoxx (5034-UB8F)
La vista
Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente. |
Datos inciertos | Muestra que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el punto. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay algún fallo por cortocircuito en el punto. |
Sello de hora de fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Cortocircuito de origen de alimentación | Muestra si existe algún fallo por cortocircuito del origen de alimentación en el punto. Cuando el origen de alimentación del punto se configura como SSV del módulo, si hay un fallo presente, indica que el SSV del módulo tiene una condición de cortocircuito. Cuando el origen de alimentación del punto se configura como Puntoxx, si hay un fallo presente, indica que el punto tiene una condición de cortocircuito. |
Sello de hora de cortocircuito de origen de alimentación | Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito del origen de alimentación con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
|
Entregue su opinión