Parámetros de la vista Diagnóstico de Puntoxx (5034-UB8)

La vista
Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Existe un fallo
Muestra si hay un fallo presente.
Datos inciertos
Muestra que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación.
Potencia de campo
Muestra si hay potencia de campo presente en el punto.
Sello de hora de activación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Sello de hora de desactivación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Fallo por cortocircuito
Muestra si hay algún fallo por cortocircuito en el punto.
Sello de hora de fallo por cortocircuito
Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Fallo sin carga
Muestra si hay un fallo sin carga presente en el punto.
Sello de hora de fallo sin carga
Muestra el sello de hora del último fallo sin carga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Cortocircuito de origen de alimentación
Muestra si existe algún fallo por cortocircuito del origen de alimentación en el punto.
Cuando el origen de alimentación del punto se configura como SSV del módulo, si hay un fallo presente, indica que el SSV del módulo tiene una condición de cortocircuito.
Cuando el origen de alimentación del punto se configura como Puntoxx, si hay un fallo presente, indica que el punto tiene una condición de cortocircuito.
Sello de hora de cortocircuito de origen de alimentación
Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito del origen de alimentación con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal