Definición del dispositivo – Parámetros de la vista Asignaciones de puntos (5034-UB8)
La vista
Asignaciones de puntos
del cuadro de diálogo Definición del dispositivo incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Modo seleccionado | Seleccione el modo de operación del punto o deshabilite el punto si no está en uso. Cuando los Datos compatibles con MAOC se configuran como No:
Cuando los Datos compatibles con MAOC se configuran como Sí:
|
Entregue su opinión