Definición del dispositivo – Parámetros de la vista Información general (5034-UB8F)
La vista
Información general
del diálogo Definición del dispositivo incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Nombre | Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131. |
Descripción | Introduzca la descripción del dispositivo. |
Ranura | Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo. |
Serie | Especifica la serie del dispositivo. |
Revisión | Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es 001...255. |
Codificación electrónica | Define la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo que se define en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Los valores válidos son:
ATENCIÓN:
Tenga cuidado al utilizar Deshabilitar codificación. Si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas. Recomendamos encarecidamente que no utilice Deshabilitar codificación.
Si utiliza Deshabilitar codificación, debe asumir toda la responsabilidad de entender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación. Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000, publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Establece el tipo de conexión o el formato de comunicación. Las opciones disponibles son:
|
Datos compatibles con MAOC | Especifica si los datos son compatibles con la instrucción Leva de salida del brazo de movimiento (Motion Arm Output Cam, MAOC). Si los datos no son compatibles con MAOC, no podrá utilizar este módulo con la instrucción MAOC. Algunas opciones de asignación de puntos no están disponibles cuando se selecciona Sí. |
Entregue su opinión