Definición del dispositivo – Parámetros de la vista Información general (5034-UB8)

La vista
Información general
del diálogo Definición del dispositivo incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo.
Nombre
Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131.
Descripción
Introduzca la descripción del dispositivo.
Ranura
Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo.
Serie
Especifica la serie del dispositivo.
Revisión
Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es 001...255.
Codificación electrónica
Define la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo.
La codificación electrónica compara el dispositivo que se define en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
ATENCIÓN: Tenga cuidado al utilizar Deshabilitar codificación. Si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas. Recomendamos encarecidamente que no utilice Deshabilitar codificación.
Si utiliza Deshabilitar codificación, debe asumir toda la responsabilidad de entender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación.
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Establece el tipo de conexión o el formato de comunicación.
Las opciones disponibles son:
  • Datos
  • Datos de solo escucha
Datos compatibles con MAOC
Especifica si los datos son compatibles con la instrucción Leva de salida del brazo de movimiento (Motion Arm Output Cam, MAOC).
Si los datos no son compatibles con MAOC, no podrá utilizar este módulo con la instrucción MAOC.
Algunas opciones de asignación de puntos no están disponibles cuando se selecciona Sí.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal