Definiciones de etiqueta (5034-OW4I)

Los módulos 5034-OW4I tienen etiquetas de configuración, de entrada y de salida.
Etiquetas de configuración
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Ptxx.FaultMode
BOOL
Selecciona el comportamiento que el punto de salida tiene si ocurriera un fallo de comunicación. FaultValue define el valor al que debe pasar cuando se establece en un valor definido por el usuario.
  • 0 = Ir al valor definido por el usuario
  • 1 = Retener último estado
Ptxx.FaultValue
BOOL
Define el valor que asume la salida discreta si ocurre un fallo de comunicación cuando FaultMode = 0.
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Ptxx.ProgMode
BOOL
Selecciona el comportamiento que toma el punto de salida cuando pasa al modo Programa o al modo de inhibición. ProgValue define el valor al que debe pasar cuando se establece en un valor definido por el usuario.
  • 0 = Ir al valor definido por el usuario
  • 1 = Retener último estado
Ptxx.ProgValue
BOOL
Define el valor que la salida toma cuando la conexión pasa al modo Programa o al modo de inhibición si el bit ProgMode se establece en un valor definido por el usuario.
  • 0 = El estado de salida está Desactivado durante el modo Programa o el modo de inhibición
  • 1 = El estado de salida está Activado durante el modo Programa o el modo de inhibición
Ptxx.FaultFinalState
BOOL
Si FaultValueStateDuration no es cero, determina el estado de salida final después de que se agote el tiempo de espera configurado de FaultValueStateDuration.
  • 0 = El estado de salida está desactivado después de que caduque el tiempo de FaultValueStateDuration
  • 1 = El estado de salida está activado después de que caduque el tiempo de FaultValueStateDuration
Ptxx.ProgramToFaultEn
BOOL
Determina si una salida pasa al modo Fallo de comunicación si la conexión falla en el modo Programa.
  • 0 = Permanece en el modo Programa
  • 1 = Ir al modo Fallo de comunicación
Ptxx.FaultValueStateDuration
SINT
Este valor determina el tiempo durante el que se retiene el estado de modo Fallo de comunicación antes de que se aplique FaultFinalState.
  • 0 = Se retiene para siempre
  • 1 = 1 s
  • 2 = 2 s
  • 5 = 5 s
  • 10 = 10 s
Etiquetas de entrada
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
RunMode
BOOL
Estado operativo del módulo
  • 0 = Inactivo – Puede significar lo siguiente:
    • La conexión no está activa.
    • Se ha abierto la conexión, pero el módulo no ha empezado a producir datos para la conexión.
    • Debido a que el controlador está en modo Programa, el módulo no está aplicando nuevos datos de etiqueta de salida, sino que está aplicando el estado del modo Programa del punto de salida.
  • 1 = Ejecutar – Significa lo siguiente:
    • La conexión está activa.
    • El módulo está produciendo datos para la conexión.
    • Se están aplicando datos de etiqueta de salida.
ConnectionFaulted
BOOL
Indica si una conexión en el destino está en funcionamiento.
El módulo siempre devuelve cero en este miembro. El controlador sobrescribe el cero y lo remplaza con un uno cuando la conexión no está activa.
  • 0 = Conexión en funcionamiento.
  • 1 = Conexión no en funcionamiento.
DiagnosticActive
BOOL
Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
  • 0 = No hay ningún diagnóstico activo.
  • 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado.
-128 - +127
El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo.
Ptxx.Data
BOOL
Eco del valor de salida de relé digital actual
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Ptxx.Fault
BOOL
Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
  • 0 = Correcto
  • 1 = Incorrecto, se produce un fallo
Ptxx.Uncertain
BOOL
Indica que es posible que los datos del punto no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
Etiquetas de salida
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Ptxx.Data
BOOL
Datos de salida digital actual que se aplicarán
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal