Definiciones de etiqueta (5034-OB4)
El módulo 5034-OB4 tienen etiquetas de configuración, de entrada y de salida.
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ptxx.FaultMode | BOOL | Selecciona el comportamiento que el punto de salida tiene si ocurriera un fallo de comunicación. FaultValue define el valor al que debe pasar cuando se establece en un valor definido por el usuario. |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | Define el valor que asume la salida discreta si ocurre un fallo de comunicación cuando FaultMode = 0. |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | Selecciona el comportamiento que toma el punto de salida cuando pasa al modo Programa o al modo de inhibición. ProgValue define el valor al que debe pasar cuando se establece en un valor definido por el usuario. |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | Define el valor que la salida toma cuando la conexión pasa al modo Programa o al modo de inhibición si el bit ProgMode se establece en un valor definido por el usuario. |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | Si FaultValueStateDuration no es cero, determina el estado de salida final después de que se agote el tiempo de espera configurado de FaultValueStateDuration. |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Determina si una salida pasa al modo Fallo de comunicación si la conexión falla en el modo Programa. |
|
Ptxx.NoLoadEn | BOOL | Habilita la detección Sin carga puntos de salida. |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | Este valor determina el tiempo durante el que se retiene el estado de modo Fallo de comunicación antes de que se aplique FaultFinalState. |
|
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Estado operativo del módulo |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indica si una conexión en el destino está en funcionamiento. El módulo siempre devuelve cero en este miembro. El controlador sobrescribe el cero y lo remplaza con un uno cuando la conexión no está activa. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos. |
|
Datos inciertos (datos empaquetados) | BOOL | Indica que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado. | -128 - +127 El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo. |
Ptxx.Data PtxxData (datos empaquetados) | BOOL | Eco del valor de salida digital actual |
|
Datos (datos empaquetados) | INT | Indica los valores actuales de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa los datos de Punto03. | Para cada punto:
|
Ptxx.Fault PtxxFault (datos empaquetados) | BOOL | Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
|
|
Fallo (datos empaquetados) | INT | Indica el estado de fallo de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa el estado de Fallo de Punto03. El estado de Fallo Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza. Si el bit de un punto está establecido en 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
| Para cada punto:
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | Indica que es posible que los datos del punto no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
|
|
Ptxx.NoLoad | BOOL | Indica que el cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales RTB o se ha extraído el RTB. |
|
Ptxx.ShortCircuit | BOOL | Indica un cortocircuito o sobrecorriente de salida. |
|
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ptxx.Data PtxxData (datos empaquetados) | BOOL | Datos de salida digital actual que se aplicarán |
|
Datos (datos empaquetados) | INT | Indica los valores actuales de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa los datos de Punto03. | Para cada punto:
|
Entregue su opinión