Definiciones de etiqueta (5034-OB16, 5034-OB8)
Los módulos 5034-OB16 y 5034-OB8 tienen etiquetas de configuración, de entrada y de salida.
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ptxx.FaultMode | BOOL | Selecciona el comportamiento que el punto de salida tiene si ocurriera un fallo de comunicación. FaultValue define el valor al que debe pasar cuando se establece en un valor definido por el usuario. |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | Define el valor que asume la salida discreta si ocurre un fallo de comunicación cuando FaultMode = 0. |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | Selecciona el comportamiento que toma el punto de salida cuando pasa al modo Programa o al modo de inhibición. ProgValue define el valor al que debe pasar cuando se establece en un valor definido por el usuario. |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | Define el valor que la salida toma cuando la conexión pasa al modo Programa o al modo de inhibición si el bit ProgMode se establece en un valor definido por el usuario. |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | Si FaultValueStateDuration no es cero, determina el estado de salida final después de que se agote el tiempo de espera configurado de FaultValueStateDuration. |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Determina si una salida pasa al modo Fallo de comunicación si la conexión falla en el modo Programa. |
|
Ptxx.NoLoadEn | BOOL | Habilita la detección Sin carga puntos de salida. |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | Este valor determina el tiempo durante el que se retiene el estado de modo Fallo de comunicación antes de que se aplique FaultFinalState. |
|
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Estado operativo del módulo |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indica si una conexión en el destino está en funcionamiento. El módulo siempre devuelve cero en este miembro. El controlador sobrescribe el cero y lo remplaza con un uno cuando la conexión no está activa. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos. |
|
Datos inciertos (datos empaquetados) | BOOL | Indica que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. |
|
CIPSyncValid | BOOL | Indica si el módulo está sincronizado con un maestro 1588. Un bit establecido por sí solo no puede indicar que está sincronizado con el mismo reloj maestro del controlador propietario. Debe comparar el ID del reloj de gran maestro del módulo y del controlador propietario. Para ver más información, consulte el Manual de usuario de los módulos PointMax E/S digitales, publicación 5034-UM002. |
|
CIPSyncTimeout | BOOL | Indica que el módulo se sincronizó una vez con un maestro 1588, pero el módulo no se sincroniza ahora porque se ha agotado el tiempo de espera. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado. | -128 - +127 El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo. |
Ptxx.Data PtxxData (datos empaquetados) | BOOL | Eco del valor de salida digital actual |
|
Datos (datos empaquetados) | INT | Indica los valores actuales de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa los datos de Punto03. | Para cada punto:
|
Ptxx.Fault PtxxFault (datos empaquetados) | BOOL | Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
|
|
Fallo (datos empaquetados) | INT | Indica el estado de fallo de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa el estado de Fallo de Punto03. El estado de Fallo Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza. Si el bit de un punto está establecido en 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
| Para cada punto:
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | Indica que es posible que los datos del punto no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
|
|
Ptxx.NoLoad | BOOL | Indica que el cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales RTB o se ha extraído el RTB. |
|
Ptxx.ShortCircuit | BOOL | Indica un cortocircuito o sobrecorriente de salida. |
|
Schedule[x].State | SINT | Estado actual de las etiquetas programadas en el índice x |
|
Schedule[x].ScheduleNumber | SINT | Eco de SequenceNumber de la etiqueta de salida | Todos los valores |
LateScheduleCount | INT | Recuento de programaciones que llegan tarde. Es decir, la hora de llegada es después de la hora programada. El contador se reinvierte cada 65.535 actualizaciones con retraso. La salida se sigue dirigiendo al nuevo estado si esta es la programación más reciente para ese punto. Esto es útil para indicar que los retardos o las pérdidas de red están causando problemas de programación. | Todos los valores |
LostScheduleCount | INT | Se incrementa siempre que el número de secuencia de programación de la etiqueta de salida omita un valor, lo que puede indicar una programación perdida. El contador se reinvierte cada 65.535 actualizaciones perdidas. | Todos los valores |
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ptxx.Data PtxxData (datos empaquetados) | BOOL | Datos de salida digital actual que se aplicarán |
|
Datos (datos empaquetados) | INT | Indica los valores actuales de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa los datos de Punto03. | Para cada punto:
|
Ptxx.ScheduleEn | BOOL | Especifica el uso de datos de salida normales o datos programados. |
|
TimeBase | LINT | Indica TimeBase para todas las horas programadas. Cuando se recibe una nueva entrada de programación, el módulo utiliza TimeBase + Schedule[n]. TimeOffset para determinar la hora de la entrada programada. Una vez que el módulo devuelve el eco de las entradas programadas basadas en TimeBase actual, se puede establecer un nuevo TimeBase para incorporar nuevas creaciones de entradas de programación. | Cualquier valor positivo |
Schedule[x].ID | SINT | Indica qué programador de hardware se debe usar. Normalmente, el identificador se establece en el índice de programación x + 1. Si utiliza un ID pero una entrada de programación anterior que utiliza la misma ID aún no está completa, la nueva entrada de programación sobrescribe la programación anterior. La programación se considera completa cuando el estado de la programación se notifica como Caducado, Atrasado o Descartado. |
|
Schedule[x].SequenceNumber | SINT | Por cada nueva programación de Schedule[x], el número de secuencia aumenta. La secuencia esperada para solicitar al módulo que realice una nueva programación es:
Una vez que el módulo recibe un nuevo número de secuencia de Schedule[x], empieza a procesarlo. | Todos los valores |
Schedule[x].OutputPointSelect | SINT | Selecciona el punto de salida al que se aplica esta programación. 0xFF significa que no se ha seleccionado ningún punto de salida. | Para 5034-OB16: 0 - 15 Para 5034-OB8: 0 - 7 |
Schedule[x].Data | BOOL | Datos de salida que se aplicarán en el momento especificado en la programación | 0 o 1 |
Schedule[x].TimeOffset | DINT | Desplazamiento desde el tiempo base programado. Para obtener más información, vea la definición de TimeBase. | Todos los valores |
Entregue su opinión