Definiciones de etiqueta (5034-IB16, 5034-IB8)

Los módulos 5034-IB16 y 5034-IB8 tienen etiquetas de configuración, de entrada y de salida.
Etiquetas de configuración
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Counterxx.InputOffOnFilter
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada indiquen el estado activado.
La cantidad de tiempo se indica mediante una enumeración.
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counterxx.InputOnOffFilter
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada indiquen el estado desactivado.
La cantidad de tiempo se indica mediante una enumeración.
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counterxx.RolloverAtPreset
BOOL
Determina si el contador simple se revertirá (rollover) a 0 en el valor preestablecido.
  • 0 = Sin rollover en el valor preestablecido
    Cuando el contador cuenta hasta el valor preestablecido, se establece el bit Done.
    Cuando el contador alcanza el DINT máximo (2,147,483,647) y continúa contando, se revierte a 0 y se establece el bit Rollover.
  • 1 = Rollover en el valor preestablecido
    Cuando el contador llega a Preset-1 y continúa contando, se revierte a 0 y se establece el bit Rollover. El bit Done siempre es 0.
Ptxx.InputOffOnFilter
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada indiquen el estado activado.
La cantidad de tiempo se indica mediante una enumeración.
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.InputOnOffFilter
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada indiquen el estado desactivado.
La cantidad de tiempo se indica mediante una enumeración.
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.ChatterTime
INT
Un valor de 1 a... 10.000 ms en incrementos de ms enteros
1 - 10000
Ptxx.ChatterCount
SINT
El número de cambios de entrada que se consideran vibración
  • 0 = Deshabilitado
  • 2… 127 = Habilitado
Ptxx.CaptureOffOnEn
BOOL
Habilita la captura de sellos de hora de Desactivado a Activado. Si está desactivado, el punto no registra los sellos de hora de Desactivado a Activado.
  • 0 = Captura de transiciones de entrada Desactivada -> Activada deshabilitada
  • 1 = Captura de transiciones de entrada Desactivada -> Activada habilitada
Ptxx.CaptureOnOffEn
BOOL
Habilita la captura de sellos de hora de Activado a Desactivado. Si está desactivado, el punto no registra los sellos de hora de Activado a Desactivado.
  • 0 = Captura de transiciones de entrada Activada -> Desactivada deshabilitada
  • 1 = Captura de transiciones de entrada Activada -> Desactivada habilitada
Ptxx.TimestampLatchEn
BOOL
Determina si el enclavamiento de sellos de hora está habilitado.
  • 0 = Los sellos de hora se sobrescriben con cada transición de sucesiva
    El nuevo sello de hora sobrescribe inmediatamente el sello de hora notificado, incluso si el controlador aún no ha extraído esos datos.
  • 1 = Los sellos de hora se bloquean hasta obtener confirmación
    El sello de hora notificado no se sobrescribirá hasta que se confirme. Todas las transiciones posteriores en ese punto también se omitirán hasta que se confirmen/restablezcan.
El sello de hora se reconoce al copiar el valor de la etiqueta de entrada TimestampOffOnNumber/TimestampOnOffNumber en la etiqueta de salida TimestampOffOnNumberAck/TimestampOnOffNumberAck.
La confirmación también borra TimestampOverflowOffOn/TimestampOverflowOnOff.
Etiquetas de entrada
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
RunMode
BOOL
Estado operativo del módulo
  • 0 = Inactivo – Puede significar lo siguiente:
    • La conexión no está activa.
    • Se ha abierto la conexión, pero el módulo no ha empezado a producir datos para la conexión.
    • El módulo no aplica nuevos datos de etiqueta de salida porque el controlador está en el modo Programa.
  • 1 = Ejecutar – Significa lo siguiente:
    • La conexión está activa.
    • El módulo está produciendo datos para la conexión.
    • Los datos de la etiqueta de salida se están aplicando o no hay datos de etiqueta de salida para la conexión (por ejemplo, todos los puntos están configurados como entrada digital sin sello de hora).
ConnectionFaulted
BOOL
Indica si una conexión en el destino está en funcionamiento.
El módulo siempre devuelve cero en este miembro. El controlador sobrescribe el cero y lo remplaza con un uno cuando la conexión no está activa.
  • 0 = Conexión en funcionamiento.
  • 1 = Conexión no en funcionamiento.
DiagnosticActive
BOOL
Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
  • 0 = No hay ningún diagnóstico activo.
  • 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
Datos inciertos (datos empaquetados)
BOOL
Indica que es posible que los datos del punto no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
CIPSyncValid
BOOL
Indica si el módulo está sincronizado con un maestro 1588.
Un bit establecido por sí solo no puede indicar que está sincronizado con el mismo reloj maestro del controlador propietario.
Debe comparar el ID del reloj de gran maestro del módulo y del controlador propietario. Para ver más información, consulte el Manual de usuario de los módulos PointMax E/S digitales, publicación 5034-UM002.
  • 0 = CIP Sync no está disponible.
  • 1 = CIP Sync está disponible.
CIPSyncTimeout
BOOL
Indica que el módulo se sincronizó una vez con un maestro 1588, pero el módulo no se sincroniza ahora porque se ha agotado el tiempo de espera.
  • 0 = Un maestro de tiempo válido no ha agotado el tiempo de espera.
  • 1 = Se ha detectado un maestro de tiempo válido en el backplane, pero su tiempo de espera se ha agotado.
    El módulo usa su reloj local y puede estar alejándose del último maestro de tiempo conocido.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado.
-128 - +127
El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo.
Counterxx.Data
BOOL
Indica el valor de entrada digital actual.
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Counterxx.Fault
BOOL
Indica que los datos del contador no son precisos y, por lo tanto, no se pueden utilizar en la aplicación debido a que no son de confianza.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
  • 0 = Correcto
  • 1 = Incorrecto, se produce un fallo
Counterxx.Uncertain
BOOL
Indica que es posible que los datos del contador no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
Counterxx.Done
BOOL
Si RolloverAtPreset está establecido, indica si Count ≥ Preset.
Si RolloverAtPreset no está establecido, siempre es 0.
  • 0 = El contador no ha alcanzado el valor preestablecido
  • 1 = El contador ha alcanzado el valor preestablecido
Counterxx.Rollover
BOOL
El contador contó de forma ascendente hasta el valor preestablecido -1 y luego siguió contando desde 0.
El bit RolloverAck que pasa de 0 a 1 o el bit Reset que pasa de 0 a 1 borra este bit.
  • 0 = El contador no se ha revertido de Preset -1 a 0
  • 1 = El contador contó de forma ascendente hasta el valor preestablecido -1 y luego siguió contando desde 0
Counterxx.Count
DINT
El número de flancos ascendentes de la señal de entrada contados por el contador
Todos los valores
Ptxx.Data
PtxxData (datos empaquetados)
BOOL
Indica el valor de entrada digital actual.
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Datos (datos empaquetados)
INT
Indica los valores actuales de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa los datos de Punto03.
Para cada punto:
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Ptxx.Fault
PtxxFault (datos empaquetados)
BOOL
Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
  • 0 = Correcto
  • 1 = Incorrecto, se produce un fallo
Fallo (datos empaquetados)
INT
Indica el estado de fallo de todos los puntos del módulo. Cada bit representa 1 punto. Por ejemplo, Bit.3 representa el estado de Fallo de Punto03.
El estado de Fallo Indica que los datos de punto no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
Si el bit de un punto está establecido en 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
Para cada punto:
  • 0 = Correcto
  • 1 = Incorrecto, se produce un fallo
Ptxx.Uncertain
BOOL
Indica que es posible que los datos del punto no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
  • 0 = Datos válidos
  • 1 = Datos inciertos
Ptxx.Chatter
BOOL
Indica si la entrada está vibrando según los ajustes de ChatterTime y ChatterCount.
  • 0 = Normal
  • 1 = Entrada en vibración
Ptxx.TimestampOverflowOffOn
BOOL
Indica que se ha perdido un sello de hora Desactivado a Activado.
Se puede perder un sello de hora cuando TimestampLatchEn está establecido, pero el sello de hora notificado no se confirma a tiempo.
0 o 1
Ptxx.TimestampOverflowOnOff
BOOL
Indica que se ha perdido un sello de hora de Activado a Desactivado.
Se puede perder un sello de hora cuando TimestampLatchEn está establecido, pero el sello de hora notificado no se confirma a tiempo.
0 o 1
Ptxx.CIPSyncValid
BOOL
Indica si el módulo está sincronizado con un maestro 1588.
Un bit establecido por sí solo no puede indicar que está sincronizado con el mismo reloj maestro del controlador propietario.
Debe comparar el ID del reloj de gran maestro del módulo y del controlador propietario. Para ver más información, consulte el Manual de usuario de los módulos PointMax E/S digitales, publicación 5034-UM002.
  • 0 = CIP Sync no está disponible.
  • 1 = CIP Sync está disponible.
Ptxx.CIPSyncTimeout
BOOL
Indica que el módulo se sincronizó una vez con un maestro 1588, pero el módulo no se sincroniza ahora porque se ha agotado el tiempo de espera.
  • 0 = Un maestro de tiempo válido no ha agotado el tiempo de espera.
  • 1 = Se ha detectado un maestro de tiempo válido en el backplane, pero su tiempo de espera se ha agotado.
    El módulo usa su reloj local y puede estar alejándose del último maestro de tiempo conocido.
Ptxx.TimestampOffOnNumber
INT
Identificador de sello de hora de Desactivado a Activado para el sello de hora producido actualmente
Todos los valores
Ptxx.TimestampOnOffNumber
INT
Identificador de sello de hora de Activado a Desactivado para el sello de hora producido actualmente
Todos los valores
Ptxx.TimestampOffOn
LINT
Sello de hora de 64 bits correspondiente a cuando se registró un cambio de estado de Desactivado a Activado en la entrada
Todos los valores
Ptxx.TimestampOnOff
LINT
Sello de hora de 64 bits correspondiente a cuando se registró un cambio de estado de Activado a Desactivado en la entrada
Todos los valores
Etiquetas de salida
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Counterxx.Reset
BOOL
Cuando este bit pasa de 0 a 1, Count y Rollover se establecen en cero.
  • 0 = Los valores Count y Rollover no se establecen en 0
  • 1 = Los valores Count y Rollover se establecen en 0
Counterxx.RolloverAck
BOOL
Borra el bit Rollover en la etiqueta de entrada cuando pasa de 0 a 1.
  • 0 = El bit Rollover no se borra
  • 1 = El bit Rollover se borra
Counterxx.Preset
DINT
  • Si RolloverAtPreset está establecido, cuando el contador llega a Preset-1 y continúa contando, se revierte a 0 y se establece el bit Rollover. El bit Done siempre es 0.
  • Si RolloverAtPreset no está establecido, cuando el contador llega al valor Preset, el bit Done se establece.
    Cuando el contador alcanza el DINT máximo (2,147,483,647) y continúa contando, se revierte a 0 y se establece el bit Rollover.
0 - 2147483647
Ptxx.ResetTimestamps
BOOL
Borra todos los sellos de hora registrados en el punto de entrada cuando pasa de 0 a 1.
  • 0 = Los sellos de hora no se borran
  • 1 = Los sellos de hora se borran
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck
INT
Identificador de sello de hora de Desactivado a Activado que el controlador escribe para indicar que se ha detectado el sello de hora identificado y que se ha actuado en consecuencia.
Cuando el enclavamiento está habilitado y el número de sello de hora que se recibe del controlador coincide con el sello de hora más reciente que se ha producido, el módulo puede producir un nuevo sello de hora.
Todos los valores
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck
INT
Identificador de sello de hora de Activado a Desactivado que el controlador escribe para indicar que se ha detectado el sello de hora identificado y que se ha actuado en consecuencia.
Cuando el enclavamiento está habilitado y el número de sello de hora que se recibe del controlador coincide con el sello de hora más reciente que se ha producido, el módulo puede producir un nuevo sello de hora.
Todos los valores
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal