Definiciones de etiquetas de configuración – 5034-OF4

Etiquetas de configuración 5034-OF4 – 5034-OF4
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Chxx.Range
SINT
Rango operativo del canal
  • 0 = -10 - +10V
  • 1 = 0 - 5V
  • 2 = 0 - 10V
  • 4 = 0…20 mA
  • 5 = 4…20 mA
Chxx.AlarmDisable
BOOL
Deshabilita todas las alarmas del canal.
0 = Las alarmas están habilitadas
1 = Las alarmas están deshabilitadas
Chxx.LimitAlarmLatchEn
BOOL
Configura Limitar alarmas para que se enclaven hasta que se desenclaven explícitamente.
0 = Enclavamiento deshabilitado
1 = Enclavamiento habilitado
Chxx.RampAlarmLatchEn
BOOL
Enclava la alarma de rampa cuando está activada para que no se borre hasta que se desenclave explícitamente.
0 = Enclavamiento deshabilitado
1 = Enclavamiento habilitado
Chxx.NoLoadEn
BOOL
Habilita el diagnóstico sin carga de entrada.
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Chxx.Disable
BOOL
Deshabilita el canal.
0 = El canal está habilitado
1 = El canal está deshabilitado
Chxx.FaultMode
BOOL
Determina la acción de salida cuando se produce un fallo de conexión.
Cuando ocurre un fallo, la salida conserva su último estado o cambia al valor establecido en el parámetro Valor de fallo. El canal continúa en el modo Fallo durante el tiempo establecido en el parámetro Duración de estado de valor de fallo.
0 = Transición al valor definido por el usuario
1 = Retener último estado
Chxx.ProgMode
BOOL
Determina la acción de salida cuando el controlador pasa al modo Programa o al modo Inhibir.
Cuando pasa al modo Programa, la salida conserva su último estado o cambia al valor establecido en el parámetro Valor del programa.
0 = Transición al valor definido por el usuario
1 = Retener último estado
Chxx.ProgramToFaultEn
BOOL
Determina la acción de canal si la conexión falla mientras el módulo está en un estado de seguridad del modo Programa.
El canal puede continuar en el estado de seguridad del modo Programa o cambiar a un estado de seguridad del modo Fallo de comunicación.
Si el canal continúa en un estado seguro para el modo Programa, se ignora el parámetro Estado de fallo final.
0 = Permanece en el estado de Programa
1 = Cambia al estado de seguridad del modo Fallo
Chxx.FaultValueStateDuration
SINT
Determina el tiempo durante el cual se retiene el valor del parámetro FaultMode o FaultValue antes del Estado de fallo final.
  • 0 = Para siempre
  • 1 = 1 s
  • 2 = 2 s
  • 5 = 5 s
  • 10 = 10 s
Chxx.FaultValue
REAL
Valor al que cambia la salida si se producen los siguientes eventos:
  • Modo Fallo = 0
  • Uno de los siguientes:
    • El controlador está en modo Ejecución y la conexión se ha perdido
    • El controlador se encuentra en modo Programa, la conexión se ha perdido y la etiqueta ProgamToFaultEn está establecida
Cualquier valor
Chxx.ProgValue
REAL
Valor al que cambia el canal si se producen los siguientes eventos:
  • Modo Programa = 0
  • El controlador cambia al modo Programa
Cualquier valor
Chxx.FaultFinalState
REAL
Si FaultValueStateDuration no es cero, este valor determina el estado de salida final después de que se agote el tiempo de espera configurado de FaultValueStateDuration.
Cualquier valor
Chxx.RampInRun
BOOL
Habilita la rampa de salida cuando el módulo está en modo Ejecución.
Los cambios de salida durante el modo Ejecución están limitados al valor Régimen en rampa máximo.
0 = Rampa deshabilitada
1 = Rampa habilitada en el modo Ejecución
Chxx.RampToProg
BOOL
Habilita la rampa de salida cuando el controlador cambia al modo Programa.
Los cambios de salida durante el modo Programa están limitados al valor Régimen en rampa máximo.
0 = Rampa deshabilitada
1 = Rampa habilitada para el estado del modo Programa
Chxx.RampToFault
BOOL
Habilita la rampa de salida cuando falla la conexión con el módulo.
Las transiciones de salida a FaultValue y FaultFinalState están limitadas a MaximumRampRate.
0 = Rampa deshabilitada
1 = Rampa habilitada para el estado del modo Fallo
Chxx.HoldForInit
BOOL
Cuando se establece, configura el canal para que se retenga (o no cambie) hasta que se inicialice con un valor dentro del 0,1 % de la escala total de su valor actual cuando existe una de las siguientes condiciones.
  • Conexión inicial del módulo (encendido)
  • El controlador cambia del modo Programa al modo Ejecución
  • El módulo restablece la comunicación después de un fallo
  • La alimentación de SA se restaura después de haberse perdido.
0 = Salida inmediata de la señal O.Chxx.Data
1 = Retener la última señal hasta que la inicialización coincida
Chxx.MaxRampRate
REAL
Régimen máximo al que el canal puede cambiar en unidades de ingeniería/segundo.
Esta etiqueta solo se usa si está habilitado al menos uno de estos modos de rampa de salida:
  • Rampa en Ejecución
  • Rampa a Fallo
  • Rampa a Programa
Si MaxRampRate = 0,0, el régimen en rampa se limita a la escala completa del rango en un RPI.
Cualquier valor superior a cero = Punto de activación
Chxx.LowSignal
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. La señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de ingeniería baja cuando está dentro de la escala.
Cualquier valor inferior a la señal alta dentro del rango
Chxx.HighSignal
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. La señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de ingeniería alta cuando está dentro de la escala.
Cualquier valor superior a la señal baja dentro del rango
Chxx.LowEngineering
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería baja ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería baja corresponde al valor de señal baja.
Cualquier valor
Chxx.HighEngineering
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
Cualquier valor
Chxx.LowLimit
REAL
Valor más bajo al que puede llegar la salida. El valor de la etiqueta en unidades de ingeniería.
Cualquier valor inferior a HighLimit
Chxx.HighLimit
REAL
Valor más alto al que puede llegar la salida. El valor de la etiqueta en unidades de ingeniería.
Cualquier valor superior a LowLimit
Chxx.Offset
REAL
Compensa cualquier error conocido en el sensor o el canal al que esté conectado el sensor. El valor se especifica en unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Utilice un valor pequeño.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal