Definiciones de etiquetas de configuración – 5034-IRT4I

Etiquetas de configuración 5034-IRT4I – 5034-IRT4I
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Chxx.Range
SINT
Rango operativo del canal
Si el tipo de entrada es Termopar, el rango es:
  • 6 = -100...+100 mV
Si el tipo de entrada es RTD, los valores de rango varían según el tipo de sensor:
Tipo de sensor
Selección de rango disponible
100 ohmios platino 385
8 = 1...500 ohmios, 2 cables
12 = 1...500 ohmios, 3 cables
100 ohmios platino 3916
10 ohmios cobre 427
120 ohmios níquel 672
100 ohmios níquel 618
120 ohmios níquel 618
200 ohmios platino 385
9 = 2...1.000 ohmios, 2 cables
13 = 2...1.000 ohmios, 3 cables
200 ohmios platino 3916
200 ohmios níquel 618
500 ohmios platino 385
10 = 4...2.000 ohmios, 2 cables
14 = 4...2.000 ohmios, 3 cables
500 ohmios platino 3916
500 ohmios níquel 618
1.000 ohmios platino 385
11 = 8...4.000 ohmios, 2 cables
15 = 8...4.000 ohmios, 3 cables
1.000 ohmios platino 3916
Resistencia (ohmios)
8 = 1...500 Ohms 2-wire
9 = 2...1,000 Ohms 2-wire
10 = 4...2,000 Ohms 2-wire
11 = 8...4,000 Ohms 2-wire
12 = 1...500 Ohms 3-wire
13 = 2...1,000 Ohms 3-wire
14 = 4...2,000 Ohms 3-wire
15 = 8...4,000 Ohms 3-wire
Chxx.SensorType
SINT
Tipo de sensor
Si el tipo de entrada es RTD:
  • 0 = Sin linealización, ohmios
  • 1 = 100 ohmios platino 385
  • 2 = 200 ohmios platino 385
  • 3 = 500 ohmios platino 385
  • 4 = 1.000 ohmios platino 385
  • 5 = 100 ohmios platino 3916
  • 6 = 200 ohmios platino 3916
  • 7 = 500 ohmios platino 3916
  • 8 = 1.000 ohmios platino 3916
  • 9 = 10 ohmios cobre 427
  • 10 = 120 ohmios níquel 672
  • 11 = 100 ohmios níquel 618
  • 12 = 120 ohmios níquel 618
  • 13 = 200 ohmios níquel 618
  • 14 = 500 ohmios níquel 618
Si el tipo de entrada es Termopar:
  • 0 = mV
  • 1 = B
  • 2 = C
  • 3 = E
  • 4 = J
  • 5 = K
  • 6 = N
  • 7 = R
  • 8 = S
  • 9 = T
  • 10 = TXK/XK (L)
  • 11 = D
Chxx.NotchFilter
SINT
El filtro de atenuación elimina el ruido de línea del canal.
  • 0 = 10 Hz
  • 16 = 20 Hz
  • 1 = 50 Hz
  • 2 = 60 Hz
  • 3 = 100 Hz
  • 4 = 200 Hz
  • 5 = 500 Hz
  • 6 = 1.000 Hz
  • 7 = 2.500 Hz
  • 8 = 5.000 Hz
Chxx.AlarmDisable
BOOL
Deshabilita todas las alarmas del canal.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando cambie esta etiqueta a 0, es decir, para que las alarmas no se inhabiliten, también deberá habilitar las alarmas individuales para que funcionen.
    Por ejemplo, si desea utilizar la alarma baja baja para un canal, debe establecer Chxx.AlarmDisable en 0 y la etiqueta de salida Chxx.LLAlarmEn en 1 para que se habilite la alarma.
    Se aplica a todas las alarmas del módulo.
  • A la inversa, si establece esta etiqueta en 1, las alarmas se inhabilitarán independientemente de lo que se establezca en la etiqueta de habilitación de alarma para cualquier alarma.
0 = Las alarmas están habilitadas
1 = Las alarmas están deshabilitadas
Chxx.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
Configura las alarmas de proceso para que se enclaven hasta que se desenclaven explícitamente.
Las alarmas de proceso incluyen:
  • Alarma alta alta
  • Alarma alta
  • Alarma baja
  • Alarma baja baja
0 = Enclavamiento deshabilitado
1 = Enclavamiento habilitado
Chxx.RateAlarmLatchEn
BOOL
Configura la alarma de régimen para que se enclave hasta que se desenclave explícitamente.
0 = Enclavamiento deshabilitado
1 = Enclavamiento habilitado
Chxx.OpenWireDataMinEn
BOOL
Selecciona el valor Datos en la etiqueta de entrada cuando el canal está en cableado abierto.
0 = Se selecciona un valor de ingeniería mínimo
1 = Se selecciona un valor de ingeniería máximo
Chxx.Disable
BOOL
Deshabilita el canal.
0 = El canal está habilitado
1 = El canal está deshabilitado
Chxx.EnforceRTBCJCEn
BOOL
Determina si es necesario usar RTB CJC.
0= Una compensación de junta fría de RTB se utiliza cuando se detecta RTB con CJC. La compensación de junta fría integrada (menor precisión) se utiliza cuando no se detecta RTB con CJC
1 = Los canales de junta fría y los principales producen fallos cuando no se detecta RTB con CJC
Chxx.TenOhmOffset
INT
El desplazamiento utilizado para la linealización de una entrada de un tipo de sensor de cobre de 10 ohmios
-1.00...+1.00 ohmios
Chxx.DigitalFilter
INT
Un valor distinto de cero habilita el filtro, lo que proporciona una constante de tiempo en milisegundos utilizada en un filtro de retardo de primer orden para suavizar la señal de entrada.
Todos los valores positivos
Chxx.LowSignal
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. La señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de ingeniería baja cuando está dentro de la escala.
  • Para el tipo de entrada RTD: de forma predeterminada, el valor de esta etiqueta es la temperatura más baja admitida por el tipo de sensor conectado al canal.
    Puede cambiar el valor si es necesario. El valor siempre son unidades Celsius.
  • Para el tipo de entrada Termopar: de forma predeterminada, el valor de esta etiqueta es la temperatura más baja admitida por el tipo de Termopar conectado al canal.
El valor se especifica siempre en unidades Celsius.
Chxx.HighSignal
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. La señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de ingeniería alta cuando está dentro de la escala.
  • Para el tipo de entrada RTD: de forma predeterminada, el valor de esta etiqueta es la temperatura más alta admitida por el tipo de sensor conectado al canal.
Puede cambiar el valor si es necesario. El valor siempre son unidades Celsius.
  • Para el tipo de entrada Termopar: de forma predeterminada, el valor de esta etiqueta es la temperatura más alta admitida por el tipo de termopar conectado al canal.
Puede cambiar el valor si es necesario. El valor se especifica siempre en unidades Celsius.
Chxx.LowEngineering
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería baja ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería baja corresponde al valor de señal baja.
Cualquier valor
Chxx.HighEngineering
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
Cualquier valor
Chxx.LLAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma baja baja. Hace que ChxxLLAlarm se active cuando la señal de entrada se mueve por debajo del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.LAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma baja. Hace que ChxxLAlarm se active cuando la señal de entrada se mueve por debajo del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.HAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma alta. Hace que ChxxHAlarm se active cuando la señal de entrada sube por encima del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.HHAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma alta alta. Hace que ChxxHHAlarm se active cuando la señal de entrada sube por encima del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.RateAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma de régimen. Hace que ChxxRateAlarm se active cuando la señal de entrada cambia a un régimen más rápido que la alarma de régimen configurada. Este punto se configura en unidades de ingeniería por segundo.
0 = La alarma de régimen no se utiliza
Cualquier valor superior a cero = Punto de activación
Chxx.AlarmDeadband
REAL
Permite que una alarma de proceso permanezca activada, a pesar de que desaparezca la condición de alarma, siempre que los datos de entrada permanezcan dentro de la banda muerta de la alarma de proceso.
El valor de banda muerta se resta de los límites de alarma alta y alta alta para calcular los umbrales de banda muerta de estas alarmas. El valor de banda muerta se suma a los límites de alarma baja y baja baja para calcular los umbrales de banda muerta de estas alarmas.
Cualquier valor no negativo
CJChxx.Disable
BOOL
Si esta etiqueta se establece en 1, la medición de junta fría incorporada no se utiliza cuando el módulo calcula la compensación.
Hay un CJC incorporado en cada canal de entrada. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Si habilita cada canal de junta fríaxx sin canal de junta fría remota, se puede usar como medida de junta fría para el canal de entrada correspondiente.
  • Si deshabilita la medición de canal de junta fríaxx, se supone que la temperatura de junta fría es 0 en la compensación de junta fría.
0= Habilitar compensación de junta fría
1= Deshabilitar compensación de junta fría
CJChxx.Remote
BOOL
Indica si el sensor de junta fría está montado en un bloque de terminación remoto cuando está establecido, en lugar de utilizar el CJC integrado o el RTB con CJC para el canal principal correspondiente. Si el sensor de junta fría está montado en un bloque de terminación remoto, el módulo utiliza la medición de CJC remota respectiva en el canal seleccionado para calcular la compensación de CJC.
0 = El sensor de junta fría no está montado en un bloque de terminación remoto
1 = El sensor de junta fría está montado en un bloque de terminación remoto
CJChxx.RemoteCJChannel
Establece el número del canal principal al que se conecta el sensor de junta fría remoto.
Números de canal principal (00...03)
CJChxx.SensorOffset
REAL
Desplazamiento añadido directamente a la temperatura de junta fría medida. Se utiliza para compensar el error del sensor de temperatura de junta fría.
Cualquier valor
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal