Definiciones de etiqueta de salida – 5034-IF4, 5034-IF8C y 5034-IF8V

Etiquetas de salida – 5034-IF4, 5034-IF8C y 5034-IF8V
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Chxx.LLAlarmEn
BOOL
Habilita la alarma baja baja.
IMPORTANTE:
Para utilizar esta alarma, establezca esta etiqueta en 1 y confirme que la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable del mismo canal está establecida en 0.
Si la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable está establecida en 1, es decir, las alarmas están inhabilitadas, esta alarma no funciona independientemente del valor de la etiqueta.
0 = Deshabilitar alarma
1 = Habilitar alarma
Chxx.LAlarmEn
BOOL
Habilita la alarma baja.
IMPORTANTE:
Para utilizar esta alarma, establezca esta etiqueta en 1 y confirme que la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable del mismo canal está establecida en 0.
Si la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable está establecida en 1, es decir, las alarmas están inhabilitadas, esta alarma no funciona independientemente del valor de la etiqueta.
0 = Deshabilitar alarma
1 = Habilitar alarma
Chxx.HAlarmEn
BOOL
Habilita la alarma alta.
IMPORTANTE:
Para utilizar esta alarma, establezca esta etiqueta en 1 y confirme que la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable del mismo canal está establecida en 0.
Si la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable está establecida en 1, es decir, las alarmas están inhabilitadas, esta alarma no funciona independientemente del valor de la etiqueta.
0 = Deshabilitar alarma
1 = Habilitar alarma
Chxx.HHAlarmEn
BOOL
Habilita la alarma alta alta.
IMPORTANTE:
Para utilizar esta alarma, establezca esta etiqueta en 1 y confirme que la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable del mismo canal está establecida en 0.
Si la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable está establecida en 1, es decir, las alarmas están inhabilitadas, esta alarma no funciona independientemente del valor de la etiqueta.
0 = Deshabilitar alarma
1 = Habilitar alarma
Chxx.RateAlarmEn
BOOL
Habilita la alarma de régimen.
IMPORTANTE: Para utilizar esta alarma, no basta con establecer la etiqueta en 1. También debe asegurarse de que la etiqueta de salida Chxx.AlarmDisable para el mismo canal esté establecida en 0.
Si la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable está establecida en 1, es decir, las alarmas están inhabilitadas, esta alarma no funciona independientemente del valor de la etiqueta.
0 = Deshabilitar alarma
1 = Habilitar alarma
Chxx.LLAlarmUnlatch
BOOL
Desenclava una alarma baja baja enclavada en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1.
0 = La alarma baja baja se mantiene enclavada
1 = La alarma baja baja se desenclava
Chxx.LAlarmUnlatch
BOOL
Desenclava una alarma baja enclavada en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1.
0 = La alarma baja sigue enclavada
1 = La alarma baja se desenclava
Chxx.HAlarmUnlatch
BOOL
Desenclava una alarma alta enclavada en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1.
0 = La alarma alta sigue enclavada
1 = La alarma alta se desenclava
Chxx.HHAlarmUnlatch
BOOL
Desenclava una alarma alta alta establecida en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1.
0 = La alarma alta alta sigue enclavada
1 = La alarma alta alta se desenclava
Chxx.RateAlarmUnlatch
BOOL
Desenclava una alarma de régimen establecida en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1.
0 = La alarma de régimen sigue enclavada
1 = La alarma de régimen se desenclava
Chxx.Calibrate
BOOL
Inicia el proceso de calibración.
Esta etiqueta debe permanecer establecida hasta que se apliquen a la entrada unos valores válidos de Referencia baja y Referencia alta.
Si el valor de la etiqueta cambia a 0 antes de que haya finalizado la calibración, el proceso se detendrá y la calibración fallará.
0 = No iniciar el proceso de calibración
1 = Iniciar el proceso de calibración
Chxx.CalLowRef
BOOL
El flanco ascendente activa la calibración baja en el punto de referencia baja para el valor de rango de entrada actual.
Debe haber una señal de referencia baja válida conectada al canal antes de establecer esta etiqueta.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = No iniciar el muestreo de referencia baja
1 = Iniciar muestreo de referencia baja
Chxx.CalHighRef
BOOL
El flanco ascendente activa la calibración alta en el punto de referencia alta para el valor de rango de entrada actual.
Debe haber una señal de referencia alta válida conectada al canal antes de establecer la etiqueta.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = No iniciar el muestreo de referencia alta
1 = Iniciar muestreo de referencia alta
Chxx.SensorOffset
REAL
Compensa cualquier error de desplazamiento conocido en el sensor o el canal al que esté conectado el sensor. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
El valor de esta etiqueta se agrega al valor medido en unidades de ingeniería y se utiliza en la etiqueta de entrada Chxx.Data.
Cualquier valor flotante válido
Utilice un valor en el rango operativo del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal