Definiciones de etiqueta de configuración – 5034-IF4, 5034-IF8C y 5034-IF8V
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Chxx.Range | SINT | Rango operativo del canal | Para 5034-IF4:
Para 5034-IF8C:
Para 5034-IF8V:
|
Chxx.NotchFilter | SINT | El filtro de atenuación elimina el ruido de línea del canal. |
|
Chxx.AlarmDisable | BOOL | Deshabilita todas las alarmas del canal.
IMPORTANTE:
Tenga en cuenta lo siguiente:
| 0 = Las alarmas están habilitadas 1 = Las alarmas están deshabilitadas |
Chxx.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Configura las alarmas de proceso para que se enclaven hasta que se desenclaven explícitamente. Las alarmas de proceso incluyen:
| 0 = Enclavamiento deshabilitado 1 = Enclavamiento habilitado |
Chxx.RateAlarmLatchEn | BOOL | Configura la alarma de régimen para que se enclave hasta que se desenclave explícitamente. | 0 = Enclavamiento deshabilitado 1 = Enclavamiento habilitado |
Chxx.OpenWireEn | BOOL | Habilita el diagnóstico de cableado abierto de entrada. | 0 = Deshabilitado 1 = Habilitado |
Chxx.Disable | BOOL | Deshabilita el canal. Cuando se deshabilita un canal, ocurre lo siguiente:
| 0 = El canal está habilitado 1 = El canal está deshabilitado |
Chxx.TenOhmOffset | INT | No aplicable | 0 |
Chxx.DigitalFilter | INT | Un valor distinto de cero habilita el filtro, lo que proporciona una constante de tiempo en milisegundos utilizada en un filtro de retardo de primer orden para suavizar la señal de entrada. | 0 = El filtro está desactivado Cualquier valor mayor que cero = Valor del filtro en milisegundos |
Chxx.LowSignal | REAL | Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. La señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de ingeniería baja cuando está dentro de la escala. | Cualquier valor inferior a la señal alta dentro del rango. |
Chxx.HighSignal | REAL | Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. La señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de ingeniería alta cuando está dentro de la escala. | Cualquier valor superior a la señal baja dentro del rango. |
Chxx.LowEngineering | REAL | Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería baja ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería baja corresponde al valor de señal baja. | Cualquier valor |
Chxx.HighEngineering | REAL | Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta. | Cualquier valor |
Chxx.LLAlarmLimit | REAL | El punto de activación de la alarma baja baja. Hace que Chxx.LLAlarm se active cuando la señal de entrada se mueve por debajo del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería. | Cualquier valor |
Chxx.LAlarmLimit | REAL | El punto de activación de la alarma baja. Hace que ChxxLAlarm se active cuando la señal de entrada se mueve por debajo del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería. | Cualquier valor |
Chxx.HAlarmLimit | REAL | El punto de activación de la alarma alta. Hace que ChxxHAlarm se active cuando la señal de entrada sube por encima del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería. | Cualquier valor |
Chxx.HHAlarmLimit | REAL | El punto de activación de la alarma alta alta. Hace que ChxxHHAlarm se active cuando la señal de entrada sube por encima del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería. | Cualquier valor |
Chxx.RateAlarmLimit | REAL | El punto de activación de la alarma de régimen. Hace que ChxxRateAlarm se active cuando la señal de entrada cambia a un régimen más rápido que la alarma de régimen configurada. Este punto se configura en unidades de ingeniería por segundo. | 0 = La alarma de régimen no se utiliza Cualquier valor superior a cero = Punto de activación |
Chxx.AlarmDeadband | REAL | Permite que una alarma de proceso permanezca activada, a pesar de que desaparezca la condición de alarma, siempre que los datos de entrada permanezcan dentro de la banda muerta de la alarma de proceso. El valor de banda muerta se resta de los límites de alarma alta y alta alta para calcular los umbrales de banda muerta de estas alarmas. El valor de banda muerta se suma a los límites de alarma baja y baja baja para calcular los umbrales de banda muerta de estas alarmas. | Cualquier valor no negativo |
Entregue su opinión