Parámetros de la vista Canales (5034-IRT4I)

La vista
Canales
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Deshabilitar
Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar informes de fallos con errores, como fallos sin carga o de cableado abierto, así como que se indique el fallo en el indicador de estado del canal.
Tipo de entrada
Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
  • RTD
  • Termopar
Tipo de sensor
Establece el tipo de sensor del canal si Tipo de entrada es RTD o Termopar.
Rango de entrada
Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían según el Tipo de entrada seleccionado.
Cuando Tipo de entrada está establecido en RTD y el Tipo de sensor es Ohmios, debe introducir un rango de entrada. Para lograr la máxima resolución, elija el rango que mejor encaje con el valor de resistencia máxima anticipado.
Cuando Tipo de entrada se establece en RTD y el Tipo de sensor no es Ohmios, muestra el rango de resistencia que el módulo usa para obtener un rendimiento óptimo en función del tipo de RTD seleccionado.
Filtro de atenuación
Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del módulo frente a los requisitos de velocidad necesarios para el control.
Unidades de temperatura
Establece la unidad de temperatura cuando el Tipo de sensor no está establecido en ohmios (para RTD) y no establecido en mV (para termopar).
Recalcular unidades
Vuelve a calcular los nuevos valores a los siguientes parámetros de configuración en unidades de ingeniería en función de las nuevas constantes de escalado.
  • Límite alto alto
  • Límite alto
  • Límite bajo
  • Límite bajo bajo
  • Límite de alarma de régimen
  • Banda muerta
CONSEJO: Esta opción está habilitada cuando se cambia cualquiera de las cuatro constantes de escalado.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para suavizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0...32.767 ms. Si este valor se establecer en 0 ms, no se realiza el filtrado.
Deshabilitar alarmas
Determina si se generan o no las alarmas de proceso.
  • Si se selecciona, el módulo no genera alarmas de proceso.
  • Si no se selecciona, el módulo genera alarmas de proceso.
IMPORTANTE: Para utilizar alarmas, establezca la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable en 1. Asegúrese también de que la etiqueta de salida Chxx.yyAlarmEn para el mismo canal esté establecida en 1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal