Definiciones de etiquetas de salida – 5034-OF4IH
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Chxx.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | Desenclava una alarma de límite bajo enclavada en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1. | 0 = La alarma sigue enclavada 1 = La alarma se desenclava |
Chxx.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | Desenclava una alarma de límite alto enclavada en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1. | 0 = La alarma sigue enclavada 1 = La alarma se desenclava |
Chxx.RampAlarmUnlatch | BOOL | Desenclava una alarma de rampa enclavada en la primera instancia del bit que realiza la transición de 0 a 1. | 0 = La alarma sigue enclavada 1 = La alarma se desenclava |
Chxx.Calibrate | BOOL | Inicia el proceso de calibración. Esta etiqueta debe permanecer establecida hasta que se apliquen al canal unos valores válidos de Referencia baja y Referencia alta. | 0 = No iniciar el proceso de calibración 1 = Iniciar el proceso de calibración |
Chxx.CalOutputLowRef | BOOL | Una transición de 0 a 1 solicita al canal que produzca el punto de referencia de calibración baja para el rango de salida de corriente o voltaje seleccionado. | 0 = No se crea una señal de referencia baja de calibración de salida 1 = Se crea una señal de referencia baja de calibración de salida No establezca esta etiqueta y la etiqueta CalOutputHighRef en 1 a la vez. |
Chxx.CalOutputHighRef | BOOL | Una transición de 0 a 1 solicita al canal que produzca el punto de referencia de calibración alta para el rango de salida de corriente o voltaje seleccionado. | 0 = No se crea una señal de referencia alta de calibración de salida 1 = Se crea una señal de referencia alta de calibración de salida No establezca esta etiqueta y la etiqueta CalOutputLowRef en 1 a la vez. |
Chxx.CalLowRefPassed | BOOL | Una transición de 0 a 1 indica que los datos de la etiqueta de salida Chxx.Data contienen el valor de referencia baja registrado del canal que utiliza el módulo en la calibración. | 0 = No se envía la señal de referencia baja de calibración registrada en los datos de salida 1 = Se envía la señal de referencia baja de calibración registrada en los datos de salida para la verificación de la calibración |
Chxx.CalHighRefPassed | BOOL | Una transición de 0 a 1 indica que los datos de la etiqueta de salida Chxx.Data contienen el valor de referencia alta registrado del canal que utiliza el módulo en la calibración. | 0 = No se envía la señal de referencia alta de calibración registrada en los datos de salida 1 = Se envía la señal de referencia alta de calibración registrada en los datos de salida para la verificación de la calibración |
Chxx.CalFinish | BOOL | Cambio de valor de datos que activa el canal para completar el procedimiento de calibración, aplicando las referencias baja y alta válidas recibidas. El canal sale del estado de calibración si se ha realizado correctamente. | 0 = No completar el procedimiento de calibración 1 = Completar el procedimiento de calibración |
Chxx.Data | REAL | El valor que se convierte en la señal en el RTB en unidades de ingeniería escaladas. | Cualquier valor |
Entregue su opinión