Definiciones de etiquetas de entrada – 5034-OF4IH

Etiquetas de entrada – 5034-OF4IH
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
RunMode
BOOL
Estado operativo del canal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
Cuando el valor es 0, significa que se ha producido una de las siguientes situaciones:
  • La conexión no está activa.
  • Se ha abierto la conexión, pero el módulo no ha empezado a producir datos para la conexión.
  • Puesto que el controlador está en modo Programa, el módulo no está aplicando datos de etiqueta de salida, sino que está aplicando el estado del modo Programa de los canales.
Cuando el valor es 1, significa que se han producido las siguientes situaciones:
  • La conexión está activa.
  • El módulo está produciendo datos para la conexión.
  • Se están aplicando datos de etiqueta de salida.
ConnectionFaulted
BOOL
Indica si una conexión se está ejecutando.
El módulo establece esta etiqueta a 0 cuando está conectado. Si el módulo no está conectado, cambia la etiqueta a 1.
0 = Existe una conexión entre el módulo y el controlador
1 = La conexión ha superado el tiempo de espera o está inhibida.
DiagnosticActive
BOOL
Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado.
-128 - +127
El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo.
Chxx.Fault
BOOL
Indica que los datos de canal no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
0 = Sin fallos
1 = Existe un fallo
Chxx.Uncertain
BOOL
Indica que es posible que los datos del canal no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión.
Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE: Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
0 = Datos válidos
1 = Datos cuya validez es incierta
Chxx.NoLoad
BOOL
El cableado de señal está desconectado del canal o el RTB se ha eliminado del módulo.
Esta condición solo se detecta cuando se utiliza el canal en el modo actual.
0 = No existe una condición sin carga
1 = Existe una condición sin carga
Chxx.ShortCircuit
BOOL
Existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente.
Esta condición solo se detecta cuando se utiliza el canal en el modo de voltaje.
0 = No existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente
1 = Existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente
Chxx.OverTemperature
BOOL
No aplicable a este módulo
N/A
Chxx.FieldPowerOff
BOOL
No hay potencia de campo presente en el canal.
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
Chxx.InHold
BOOL
Indica que el canal está retenido hasta que el valor de los datos recibidos esté dentro del 0,1 % de la escala total del valor de datos actual.
0 = El canal no está reteniendo
1 = El canal está reteniendo
Chxx.NotANumber
BOOL
Indica que el último valor recibido del valor de datos de salida del canal no era un número.
0 = Los últimos datos de canal recibidos fueron un número
1 = Los últimos datos de canal recibidos no fueron un número
Chxx.Underrange
BOOL
Indica que los datos de salida solicitados en la etiqueta de salida están por debajo del umbral de Bajo rango. Cuando esto sucede, la señal de salida real se limita al umbral o al límite bajo configurado (el que sea mayor).
0 = Los datos de salida solicitados no están por debajo del umbral de bajo rango
1 = Los datos de salida solicitados están por debajo del umbral de bajo rango
Chxx.Overrange
BOOL
Indica que los datos de salida solicitados en la etiqueta de salida están por encima del umbral de Bajo rango. Cuando esto sucede, la señal de salida real se limita al umbral o al límite alto configurado (el que sea menor).
0 = Los datos de salida solicitados no están por encima del umbral de sobrerango
1 = Los datos de salida solicitados están por encima del umbral de sobrerango
Chxx.LLimitAlarm
BOOL
Se activa cuando el valor de salida solicitado está por debajo del valor de Límite bajo configurado. Permanece establecida hasta que la salida solicitada supera el límite bajo.
Es decir, si la etiqueta Chxx.AlarmDisable se establece en 1, la señal de salida se mantiene fijada en el valor de Límite bajo. Pero la alarma de límite bajo no se activa.
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Chxx.HLimitAlarm
BOOL
Se activa cuando el valor de salida solicitado está por encima del valor de Límite bajo configurado. Permanece establecido hasta que la salida solicitada desciende por debajo del límite alto.
Es decir, si la etiqueta Chxx.AlarmDisable se establece en 1, la señal de salida se mantiene fijada en el valor de Límite alto. Pero la alarma de límite alto no se activa.
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Chxx.RampAlarm
BOOL
Indica que se ha solicitado a la salida analógica que cambie el valor de tal manera que se supere el régimen en rampa máximo.
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Chxx.CalFault
BOOL
Indica que el último intento de calibración de este canal ha fallado.
Esta etiqueta se borra, es decir, se establece en 0 cuando se realiza un ciclo de alimentación eléctrica en el módulo o se realiza una calibración correcta del rango en el canal.
0 = No ha habido un fallo de calibración
1 = Hubo un fallo de calibración
Chxx.Calibrating
BOOL
Indica que el canal se está calibrado actualmente.
0 = El canal no se está calibrando
1 = El canal se está calibrando
Chxx.CalGoodLowRef
BOOL
Indica que se pasó una medición de referencia baja válida a través de la etiqueta de salida al módulo.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = Una señal de referencia baja válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia baja válida se ha muestreado en este canal
Chxx.CalBadLowRef
BOOL
Indica que se ha muestreado una señal de referencia baja no válida en este canal. Debe corregir esta condición para calibrar correctamente el módulo.
Si se anula la calibración con una señal de referencia baja no válida, se establece la etiqueta Chxx.CalFault para este canal hasta que se realice correctamente la calibración.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = Una señal de referencia baja no válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia baja no válida se ha muestreado en este canal
Chxx.CalGoodHighRef
BOOL
Indica que se pasó una medición de referencia alta válida a través de la etiqueta de salida al módulo.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = Una señal de referencia alta válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia alta válida se ha muestreado en este canal
Chxx.CalBadHighRef
BOOL
Indica que se ha muestreado una señal de referencia alta no válida en este canal.
Debe corregir esta condición para calibrar correctamente el módulo.
Si se anula la calibración con una señal de referencia alta no válida, se establece la etiqueta Chxx.CalFault para este canal hasta que se realice correctamente la calibración.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = Una señal de referencia alta no válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia alta no válida se ha muestreado en este canal
Chxx.CalSuccessful
BOOL
Indica que la calibración en este canal ha finalizado y que se ha salido del estado de calibración.
Esta etiqueta permanece establecida después de una calibración válida mientras la conexión está abierta.
IMPORTANTE: Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en la definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
0 = La calibración no fue correcta
1 = Una de las siguientes opciones:
  • La calibración fue correcta y se salió del estado de calibración.
  • Los datos de calibración están presentes y aplicados.
Chxx.Data
REAL
Indica la el valor de señal que se emite actualmente en el RTB en unidades de ingeniería escaladas.
Cualquier valor
Chxx.RollingTimestamp
INT
Temporizador de 15 bits de ejecución continua que cuenta en milisegundos.
Siempre que cambie el valor de eco de datos, el módulo de salida actualiza el valor de RollingTimestamp.
0 - 32.767 ms
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal