Definiciones de etiquetas de entrada – 5034-IF4IH
Nombre | Tipo de datos | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Estado operativo del canal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución Cuando el valor es 0, significa que se ha producido una de las siguientes situaciones:
Cuando el valor es 1, significa que se han producido las siguientes situaciones:
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indica si una conexión se está ejecutando. El módulo establece esta etiqueta a 0 cuando está conectado. Si el módulo no está conectado, cambia la etiqueta a 1. | 0 = Existe una conexión entre el módulo y el controlador 1 = La conexión ha superado el tiempo de espera o está inhibida |
DiagnosticActive | BOOL | Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos. | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta, así como cuando una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado. | -128 - +127 El valor 0 se omite, excepto durante el encendido del módulo. |
Chxx.Fault | BOOL | Indica que los datos de canal no son precisos y no se pueden utilizar en la aplicación porque no son de confianza. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
| 0 = Sin fallos 1 = Existe un fallo |
Chxx.Uncertain | BOOL | Indica que es posible que los datos del canal no sean precisos, pero se desconoce su grado de imprecisión. Si la etiqueta tiene el valor 1, debe solucionar los problemas del módulo para corregir la causa de la imprecisión.
IMPORTANTE:
Una vez solventada la causa del cambio de valor de la etiqueta a 1, la etiqueta se restablece automáticamente a 0.
| 0 = Datos válidos 1 = Datos cuya validez es incierta |
Chxx.OpenWire | BOOL | El cableado de señal está desconectado del canal o el RTB se ha eliminado del módulo. | 0 = No existe una condición de cableado abierto o la detección de cableado abierto está deshabilitada 1 = Existe una condición de cableado abierto, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha eliminado del módulo |
Chxx.OverTemperature | BOOL | No aplicable a este módulo. | N/A |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | No hay potencia de campo presente en el canal. | 0 = Hay potencia de campo 1 = No hay potencia de campo |
Chxx.NotANumber | BOOL | Indica si el último dato de canal recibido no era un número. | 0 = Los últimos datos de canal recibidos fueron un número 1 = Los últimos datos de canal recibidos no fueron un número |
Chxx.Underrange | BOOL | Indica que los datos del canal están por debajo del umbral de bajo rango para este canal. Por ejemplo, cuando el canal opera en el rango de entrada de 4... 20 mA, el umbral de bajo rango del canal es de < 3,0 mA. Si la señal de entrada es 0 mA, esta etiqueta se establece en 1. | 0 = Los datos de canal no están por debajo del umbral de bajo rango 1 = Los datos de canal están por debajo del umbral de bajo rango |
Chxx.Overrange | BOOL | Indica que los datos del canal están por encima del umbral de sobrerango para este canal. Por ejemplo, cuando el canal opera en el rango de salida de 4... 20 mA, el umbral de sobrerango del canal es de > 23,0 mA. Si la señal de entrada es 24 mA, esta etiqueta se establece en 1. | 0 = Los datos de canal no están por encima del umbral de sobrerrango 1 = Los datos de canal están por encima del umbral de sobrerrango |
Chxx.LLAlarm | BOOL | Se activa cuando el valor de datos de entrada es inferior al valor de alarma baja baja. Si el enclavamiento está habilitado, esta alarma permanece activada hasta que se desenclave. Si el enclavamiento no está habilitado, la alarma se borra cuando el valor de los datos de entrada es superior al límite bajo bajo más la banda muerta de la alarma. | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Chxx.LAlarm | BOOL | Se activa cuando el valor de datos de entrada es inferior al valor de alarma baja. Si el enclavamiento está habilitado, esta alarma permanece activada hasta que se desenclave. Si el enclavamiento no está habilitado, la alarma se borra cuando el valor de los datos de entrada es superior al límite bajo más la banda muerta de la alarma. | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Chxx.HAlarm | BOOL | Se activa cuando el valor de datos de entrada es superior al valor de alarma alta. Si el enclavamiento está habilitado, esta alarma permanece activada hasta que se desenclave. Si el enclavamiento no está habilitado, la alarma se borra cuando el valor de los datos de entrada es inferior al límite alto menos la banda muerta de la alarma. | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Chxx.HHAlarm | BOOL | Se activa cuando el valor de datos de entrada es superior al valor de alarma alta alta. Si el enclavamiento está habilitado, esta alarma permanece activada hasta que se desenclave. Si el enclavamiento no está habilitado, la alarma se borra cuando el valor de los datos de entrada es inferior al límite alto alto menos la banda muerta de la alarma. | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Chxx.RateAlarm | BOOL | Se activa cuando el cambio entre muestreos de canal consecutivos divididos por el período de tiempo entre el momento en que se tomaron las muestras supera la alarma de régimen. Si está enclavado, la etiqueta permanece establecida hasta que se desenclave. | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Chxx.CalFault | BOOL | Indica que el último intento de calibración de este canal falló o que no hay datos de calibración presentes. Esta etiqueta se borra, es decir, se establece en 0 cuando se realiza un ciclo de alimentación eléctrica en el módulo o se realiza una calibración correcta del rango en el canal. | 0 = No ha habido un fallo de calibración 1 = Hubo un fallo de calibración |
Chxx.Calibrating | BOOL | Indica que el canal se está calibrado actualmente. | 0 = El canal no se está calibrando 1 = El canal se está calibrando |
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | Indica que se muestrea una señal de referencia baja válida en este canal durante el proceso de calibración.
IMPORTANTE:
Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en el diálogo Definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
| 0 = Una señal de referencia baja válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia baja válida se ha muestreado en este canal |
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | Indica que se muestrea una señal de referencia baja no válida en este canal durante el proceso de calibración. Debe corregir esta condición para calibrar correctamente el módulo. Si se anula la calibración con una señal de referencia baja no válida, se establece la etiqueta Chxx.CalFault para este canal hasta que se realice correctamente la calibración.
IMPORTANTE:
Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en el diálogo Definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
| 0 = Una señal de referencia baja no válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia baja no válida se ha muestreado en este canal |
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | Indica que se muestrea una señal de referencia alta válida en este canal durante el proceso de calibración.
IMPORTANTE:
Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en el diálogo Definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
| 0 = Una señal de referencia alta válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia alta válida se ha muestreado en este canal |
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | Indica que se muestrea una señal de referencia alta no válida en este canal durante el proceso de calibración. Debe corregir esta condición para calibrar correctamente el módulo. Si se anula la calibración con una señal de referencia alta no válida, se establece la etiqueta Chxx.CalFault para este canal hasta que se realice correctamente la calibración.
IMPORTANTE:
Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en el diálogo Definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
| 0 = Una señal de referencia alta no válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia alta no válida se ha muestreado en este canal |
Chxx.CalSuccessful | BOOL | Indica que la calibración en este canal ha finalizado y que se ha salido del estado de calibración. Esta etiqueta permanece establecida después de una calibración válida y hasta que se inicie un nuevo proceso de calibración o se cierre la conexión.
IMPORTANTE:
Esta etiqueta solo está disponible cuando se utiliza el tipo de conexión Datos con calibración en el diálogo Definición del dispositivo. Si utiliza el tipo de conexión de datos, esta etiqueta no aparecerá en las etiquetas del módulo.
| 0 = La calibración no fue correcta 1 = Una de las siguientes opciones:
|
Chxx.Data | REAL | Datos de canal en unidades de ingeniería escaladas. | Cualquier valor |
Chxx.RollingTimestamp | INT | Temporizador de 15 bits de ejecución continua que cuenta en milisegundos. Cuando un módulo de entrada escanea sus canales, también registra el valor RollingTimestamp. El programa de usuario utiliza los dos últimos valores de RollingTimestamp y calcula el intervalo entre la recepción de datos. | 0 - 32767 |
Entregue su opinión