Definiciones de etiquetas de configuración – 5034-IF4IH

Etiquetas de configuración – 5034-IF4IH
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
ChXXSourcing
BOOL
Controla si el canal proporciona alimentación de lazo a los dispositivos conectados.
  • 0 = El canal no suministra alimentación de lazo. Se debe proporcionar alimentación externa.
  • 1 = El canal suministra alimentación de lazo.
Chxx.SensorType
SINT
Tipo de sensor
No aplicable a este módulo
Chxx.NotchFilter
SINT
El filtro de atenuación elimina el ruido de línea del canal.
  • 0 = 10 Hz con rechazo de ruido de 50/60 Hz
  • 16 = 20 Hz con rechazo de ruido de 50/60 Hz
  • 4 = 200 Hz
  • 21 = 1.200 Hz
  • 22 = 4.800 Hz para no HART
  • 23 = 9.600 Hz para no HART
Chxx.AlarmDisable
BOOL
Deshabilita todas las alarmas del canal.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando cambie esta etiqueta a 0, es decir, para que las alarmas no se inhabiliten, también deberá habilitar las alarmas individuales para que funcionen.
    Por ejemplo, si desea utilizar la alarma baja baja para un canal, debe establecer Chxx.AlarmDisable en 0 y la etiqueta de salida Chxx.LLAlarmEn en 1 para que se habilite la alarma.
    Se aplica a todas las alarmas del módulo.
  • A la inversa, si establece esta etiqueta en 1, las alarmas se inhabilitarán independientemente de lo que se establezca en la etiqueta de habilitación de alarma para cualquier alarma.
0 = Las alarmas están habilitadas
1 = Las alarmas están deshabilitadas
Chxx.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
Configura las alarmas de proceso para que se enclaven hasta que se desenclaven explícitamente.
Las alarmas de proceso incluyen:
  • Alarma alta alta
  • Alarma alta
  • Alarma baja
  • Alarma baja baja
0 = Enclavamiento deshabilitado
1 = Enclavamiento habilitado
Chxx.RateAlarmLatchEn
BOOL
Configura la alarma de régimen para que se enclave hasta que se desenclave explícitamente.
0 = Enclavamiento deshabilitado
1 = Enclavamiento habilitado
Chxx.OpenWireEn
BOOL
Configura la detección de OpenWire cuando el cableado de señal se desconecta de uno de sus canales o del RTB.
0 = Detección de OpenWire deshabilitada
1 = Detección de OpenWire habilitada
Chxx.Disable
BOOL
Deshabilita el canal.
0 = El canal está habilitado
1 = El canal está deshabilitado
Ch0x.TenOhmOffset
INT
No aplicable
0
Chxx.DigitalFilter
INT
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
0 - 32.767 ms
Chxx.LowSignal
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
Cualquier valor
Chxx.HighSignal
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
Cualquier valor
Chxx.LowEngineering
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
Cualquier valor
Chxx.HighEngineering
REAL
Uno de los cuatro puntos que se usan en una escala. El valor de ingeniería alta ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. El término de ingeniería alta corresponde al valor de señal alta.
Cualquier valor
Chxx.LLAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma baja baja. Hace que ChxxLLAlarm se active cuando la señal de entrada se mueve por debajo del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.LAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma baja. Hace que ChxxLAlarm se active cuando la señal de entrada se mueve por debajo del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.HAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma alta. Hace que ChxxHAlarm se active cuando la señal de entrada sube por encima del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.HHAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma alta alta. Hace que ChxxHHAlarm se active cuando la señal de entrada sube por encima del punto de activación configurado. El Valor es en términos de unidades de ingeniería.
Cualquier valor
Chxx.RateAlarmLimit
REAL
El punto de activación de la alarma de régimen. Hace que ChxxRateAlarm se active cuando la señal de entrada cambia a un régimen más rápido que la alarma de régimen configurada. Este punto se configura en unidades de ingeniería por segundo.
0 = La alarma de régimen no se utiliza
Cualquier valor superior a cero = Punto de activación
Chxx.AlarmDeadband
REAL
Permite que una alarma de proceso permanezca activada, a pesar de que desaparezca la condición de alarma, siempre que los datos de entrada permanezcan dentro de la banda muerta de la alarma de proceso.
El valor de banda muerta se resta de los límites de alarma alta y alta alta para calcular los umbrales de banda muerta de estas alarmas. El valor de banda muerta se suma a los límites de alarma baja y baja baja para calcular los umbrales de banda muerta de estas alarmas.
Cualquier valor no negativo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal