Vista Asistente de calibración (módulos de entrada)
Utilice este asistente para calibrar los módulos analógicos. Para iniciar el proceso de calibración, el módulo debe estar inhibido o en línea con el controlador en el modo Programa.
Al calibrar los módulos de entrada, utilice calibradores de corriente, voltaje u ohmios con el fin de enviar una señal al módulo para calibrarlo.
Estas son las opciones disponibles en el Asistente de calibración:
- Calibrar los canales en grupos:CONSEJO: Utilice esta opción para aplicar una señal de referencia a todos los canales seleccionados al mismo tiempo.
- Entre en el modo de calibración.
- Conecte señales de referencia baja a todos los canales seleccionados.
- Tome una muestra de todos los canales seleccionados.
- Conecte una señal de referencia alta a todos los canales seleccionados.
- Tome una muestra de todos los canales seleccionados.
- Complete la calibración.
- Calibrar los canales uno a uno:CONSEJO: Utilice esta opción para aplicar una señal de referencia a los canales seleccionados uno a uno y luego pasar al siguiente canal.
- Entre en el modo de calibración.
- Conecte una señal de referencia baja al primer canal seleccionado.
- Tome una muestra del primer canal seleccionado.
- Conecte una señal de referencia alta al primer canal seleccionado.
- Tome una muestra del primer canal seleccionado.
- Complete la calibración del primer canal seleccionado.
- Repita los pasos anteriores para el resto de canales seleccionados.
Entregue su opinión