Parámetros del diálogo Diagnóstico de Canalxx (Módulos de salida)
El diálogo
Diagnóstico de Canalxx
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente en el canal. |
Datos inciertos | Muestra que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el canal. |
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay un cortocircuito o un fallo de sobrecorriente (mayor corriente en una salida que el nivel de corriente máximo que puede soportar el canal) en el canal. |
Fallo sin carga | Muestra si hay un fallo Sin carga (un cable de señal está desconectado de la salida o del RTB) en el canal. |
Rango | Si una conexión está abierta, muestra el rango actualmente configurado. Si una conexión no está abierta, muestra el último rango configurado. |
Ganancia | Muestra la ganancia de calibración del canal desde la última calibración válida. |
Desplazamiento | Muestra el desplazamiento de calibración del canal desde la última calibración válida. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de fallo sin carga | Muestra el sello de hora del último fallo sin carga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de la calibración | Muestra el sello de hora de la última calibración con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión