Parámetros del diálogo Diagnóstico de Canalxx (Módulos de entrada)
El diálogo
Diagnóstico de Canalxx
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente en el canal. |
Datos inciertos | Muestra que el módulo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el canal. |
Fallo de cableado abierto | Muestra si hay algún fallo de cableado abierto en el canal. |
Fallo por encima del rango | Muestra si hay un fallo por encima de la señal presente en el canal. |
Fallo por debajo del rango | Muestra si hay un fallo por debajo de la señal presente en el canal. |
Fallo de sobrecorriente SSV | Muestra si hay un fallo de sobrecorriente SSV en el canal. |
Rango | Si una conexión está abierta, muestra el rango actualmente configurado. Si una conexión no está abierta, muestra el último rango configurado. |
Ganancia | Muestra la ganancia de calibración del canal desde la última calibración válida. |
Desplazamiento | Muestra el desplazamiento de calibración del canal desde la última calibración válida. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de fallo de cableado abierto | Muestra el sello de hora del último fallo de cableado abierto con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de fallo por encima del rango | Muestra el sello de hora del último fallo por encima del rango con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de fallo por debajo del rango | Muestra el sello de hora del último fallo por debajo del rango con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de fallo de sobrecorriente SSV | Muestra el sello de hora del último fallo por encima del rango SSV con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de la calibración | Muestra el sello de hora de la última calibración con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión