Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de dispositivo

Parámetro
Descripción
Valor
Modo Ejecución
Muestra el estado operativo del dispositivo.
El modo Ejecución
está en blanco cuando la aplicación está fuera de línea o cuando la conexión no se ha establecido con el dispositivo.
  • Inactivo
  • Ejecución
Se ha superado el umbral de diagnóstico
Muestra si se ha alcanzado algún umbral de diagnóstico cuando se produjo el evento.
  • Sí
  • No
Recuento de secuencias de diagnóstico
Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y también las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada.
0 - 255
Autoprueba
Muestra si el código de inicialización del producto ha detectado algún error.
  • Superado
  • Fallido
Uso de la CPU
Muestra el uso del motor informático.
0 - 100 %
Conexiones
Muestra el número de conexiones CIP abiertas.
0 - 32767
Paquetes perdidos
Muestra la suma continua del número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consume el dispositivo.
0 - 2147483647
Tiempos de espera
Muestra el recuento continuo del número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, en el dispositivo.
0 - 2147483647
Régimen de paquetes de HMI
Muestra el número de paquetes de Clase 3 y de paquetes sin conexión enviados y recibidos por el dispositivo en el segundo anterior.
0 - 2147483647
Régimen de paquetes de IO
Muestra el número de paquetes de Clase 0 y Clase 1 que el dispositivo ha transmitido o ha recibido en el segundo anterior.
0 - 2147483647
Errores de Ethernet
Muestra la suma de todos los puertos de estos valores de objeto de Ethernet Link:
  • Descartes de entrada
  • Errores de entrada
  • Protocolos de entrada desconocidos
  • Descartes de salida
  • Errores de salida
  • Errores de alineación
  • Errores FCS
  • Colisiones simples
  • Colisiones múltiples
  • Errores de prueba SQE
  • Transmisiones diferidas
  • Últimas colisiones
  • Colisiones excesivas
  • Errores de transmisión MAC
  • Errores de detección de portadora
  • Marco demasiado largo
  • Errores de recepción MAC
0 - 2147483647
Sincronización de hora
Estado
Muestra si el dispositivo está sincronizado con un reloj maestro IEEE 1588.
  • Sincronizado
  • No sincronizado
Sincronización de hora
Identidad del reloj de gran maestro
Muestra la identidad del reloj de gran maestro con el que se ha sincronizado el dispositivo.
Número hexadecimal de 8 bytes
Sincronización de hora
Desplazamiento del reloj local con hora del sistema
Muestra el desplazamiento, en nanosegundos, del reloj local a la hora del sistema.
Use este valor para detectar pasos a tiempo. Este valor se actualiza cuando se recibe un mensaje de actualización del Protocolo de precisión temporal (PTP).
-9.223.372.036.854.775.808 …+9.223.372.036.854.775.807
Sincronización de hora
Sello de hora del desplazamiento del reloj local
Muestra el sello de hora del desplazamiento del reloj local con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Fallo de alimentación de SA
Muestra si el dispositivo tiene un fallo de alimentación del actuador de sensor.
  • Presente
  • No presente
Fallo de alimentación de LA
Muestra si el dispositivo tiene un fallo de alimentación del actuador local.
  • Presente
  • No presente
Fallo interno
Muestra si el dispositivo tiene un fallo interno.
  • Presente
  • No presente
Sello de hora de fallo de alimentación de SA
Sello de hora de fallo de alimentación de LA
Sello de hora de fallo interno
Muestra el sello de hora del último fallo con el formato
YYYY
-
MM
-
DD
-
HH
:
mm
:
SS
.
mmm
.
  • YYYY
    = año
  • MM
    = mes
  • DD
    = día
  • HH
    = hora (24 horas)
  • mm
    = minutos
  • SS
    = segundos
  • mmm
    = milisegundos
Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal